Diagnose-LEDs für lokale Fehler
Lokale Fehler in einer Koppler Box (IL230x-Bxxx/Cxxx)
Unter den lokalen Fehlern ist gemeint, das ein Fehler in der Feldbus Box oder dem IP-Link aufgetreten ist. IP-Link-Fehler sind meist durch unsachgemäßen Gebrauch der Lichtwellenleitung zurück zu führen.
|
LED grün |
LED rot |
Beschreibung |
Abhilfe | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
aus |
aus |
kein Datenaustausch |
Modul im synchron Mode - zyklische Daten aktivieren | ||
|
aus |
1 |
0 |
EEPROM-Prüfsummenfehler |
Herstellereinstellung setzen | |
|
aus |
2 |
reserviert |
- | ||
|
aus |
3 |
n |
Bruchstelle wurde erkannt |
n-tes Modul vor dem Empfänger des Masters | |
|
|
3 |
n |
m |
Bruchstelle wurde erkannt |
(n*10)+m-tes Modul vor dem Empfänger des Masters |
|
aus |
4 |
n |
zu viele fehlerhafte Telegramme erkannt (mehr als 25%) |
vor dem n-ten Erweiterungsmodul (vor dem Empfänger des Masters) ist die LWL-Verkabelung zu prüfen | |
|
aus |
5 |
n |
Registerzugriff auf komplexe Module gescheitert |
n-tes Modul überprüfen | |
|
aus |
11 |
n |
Komplexes Modul arbeitet fehlerhaft |
n-tes Modul tauschen | |
|
aus |
12 |
n |
mehr als 120 Module im Ring |
weniger Module anschließen | |
|
aus |
13 |
n |
n-tes Modul unbekannt |
Firmware Update erforderlich | |
|
an |
aus |
Modul ist im Datenaustausch (kein Fehler) |
- | ||
Lokale Fehler in einer Erweiterungsbox
LED grün | LED rot | Beschreibung |
|---|---|---|
aus | an | es werden kein Daten über den IP-Link empfangen |
aus | blinkt, flackert | es werden fehlerhafte IP-Link Protokolle empfangen (sehr schlechte Datenverbindung) |
blinkt, flackert | blinkt, flackert | es werden fehlerhafte IP-Link Protokolle empfangen (schlechte Datenverbindung), muss noch nicht zum Fehler führen |
an | aus | es werden IP-Link Protokolle empfangen, kein Fehler |
Fehlerhafte IP-Link Protokolle können entstehen durch:
- schlecht konfektionierte IP-Link Steckverbinder
- IP-Link Leitung mit erhöhter Dämpfung durch z.B. Knick o.ä.
- defekte oder verschmutzte Sende LED (Modul vor dem fehlerhaften Modul)
- defekter oder verschmutzter Empfänger
Der interne IP-Link-Fehlerzähler der Koppler Box kann mit der KS2000 Software ausgelesen werden.