Diagnose-LEDs
Nach dem Einschalten überprüft das Modul sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED I/O ERR signalisiert. Das Blinken der LED I/O ERR zeigt einen Fehler im Bereich der Ein/Ausgänge an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
Zur Statusanzeige besitzt das Modul zwei Gruppen von LEDs. Die obere Gruppe mit vier LEDs zeigt den Zustand des jeweiligen Feldbusses an. Die Bedeutung der Feldbus-Status-LEDs unten erläutert. Sie entspricht den feldbusüblichen Anzeigen.
Am unteren Ende des Moduls befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 VDC Logik-Versorgung des Moduls an. Die rechte LED signalisiert die Versorgungspannung der Ausgänge.
Die LEDs ACT und ERR sind reserviert und haben zur Zeit keine Bedeutung.

LEDs zur Feldbus-Diagnose
|
LED |
Anzeige |
Zustand |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
LINK IN |
Aus |
- |
keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang |
|
An |
linked |
Physikalische Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT Slave vorhanden | |
|
Blinkt |
active |
Kommunikation mit vorhergehendem EtherCAT-Teilnehmer | |
|
LINK OUT |
Aus |
- |
keine Verbindung auf dem weiterführenden EtherCAT-Strang |
|
An |
linked |
Physikalische Verbindung zum weiterführenden EtherCAT Slave vorhanden | |
|
Blinkt |
active |
Kommunikation mit weiterführenden EtherCAT-Teilnehmer | |
|
ACT |
- |
- |
reserviert |
|
ERR |
- |
- |
reserviert |
LEDs zur Diagnose der EtherCAT State Machine / PLC
|
LED |
Anzeige |
Zustand |
Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
|
RUN |
grün |
aus |
Init |
Die FeldbusBox ist im Initialisierungs-Zustand |
|
blinkt |
Pre-Operational |
Die FeldbusBox ist im Zustand Pre-Operational | ||
|
Einzelblitz |
Safe-Operational |
Die FeldbusBox ist im Zustand Safe-Operational | ||
|
an |
Operational |
Die FeldbusBox ist im Zustand Operational | ||
|
flackert |
Bootstrap |
Er wird eine Firmware geladen. | ||
|
ERROR |
rot |
aus |
- |
Kein Fehler |
|
blinkt |
Err-Operational |
PLC-Fehler / Lost Frames | ||

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
|
LED |
Bedeutung |
|---|---|
|
Linke LED aus |
Modul hat keine Spannung |
|
Linke LED rot |
Kurzschlussüberwachung der Sensorversorgung hat ausgelöst (> 500mA). Sensoren/Eingänge werden nicht mehr versorgt. |
|
Rechte LED aus |
Keine Spannungsversorgung 24 VDC für Ausgänge angeschlossen |