EtherCAT-Anschluss
Der Anschluss an das EtherCAT erfolgt über zwei d-kodierte M12 Buchsen, jeweils für den EtherCAT ein- und Ausgang.
Die zulässige Leitungslänge zwischen zwei EtherCAT-Geräten darf maximal 100 Meter betragen.
Kabel und Steckverbinder
Verwenden Sie zur Verbindung von EtherCAT-Geräten nur Ethernet-Kabel, die mindestens der Kategorie 5 (CAt5) nach EN 50173 bzw. ISO/IEC 11801 entsprechen. EtherCAT nutzt 4 Adern des Kabels für die Signalübertragung.
Die folgenden Kabel und Steckverbinder sind für den Einsatz an EtherCAT-Systemen geeignet:
|
Bezeichnung |
Kommentar |
|---|---|
|
ZB9010 |
EtherCAT-Kabel, feste Verlegung CAT 5e, 4-adrig |
|
ZB9020 |
EtherCAT-Kabel schleppkettentauglich CAT 5e, 4-adrig |
|
ZS1090-0004 |
M12-Stecker, 4-polig, IP67, feldkonfektionierbar |
|
ZK1090-6161-0005 |
EtherCAT-Kabel, fertig konfektioniert, M12 Stecker - M12 Stecker, 0,5 m Länge |
|
ZK1090-6161-0010 |
EtherCAT-Kabel, fertig konfektioniert, M12 Stecker - M12 Stecker, 1,0 m Länge |
|
ZK1090-6161-0020 |
EtherCAT-Kabel, fertig konfektioniert, M12 Stecker - M12 Stecker, 2,0 m Länge |
|
ZK1090-6161-0025 |
EtherCAT-Kabel, fertig konfektioniert, M12 Stecker - M12 Stecker, 2,5 m Länge |
|
ZK1090-6161-0050 |
EtherCAT-Kabel, fertig konfektioniert, M12 Stecker - M12 Stecker, 5,0 m Länge |
|
ZK1090-6161-0100 |
EtherCAT-Kabel, fertig konfektioniert, M12 Stecker - M12 Stecker, 10 m Länge |
|
ZK1090-6292-0005 |
EtherCAT-Kabel, M12-Buchse - RJ45, 0,5 m Länge |
|
ZK1090-6292-0020 |
EtherCAT-Kabel, M12-Buchse - RJ45, 2,0 m Länge |
![]() | Datenblätter Es gibt verschiedene Standards für die Belegung und Farben bei Steckverbindern und Leitung für Ethernet/EtherCAT. Die Farbebelegung der Kabel von Beckhoff entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern. |
Belegung des M12-Steckers (d-kodiert)
|
PIN |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
Tx + |
Transmit Data+ |
|
2 |
Rx + |
Receive Data+ |
|
3 |
Tx - |
Transmit Data- |
|
4 |
Rx - |
Receive Data- |
Belegung des RJ45-Steckers
|
PIN |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
TD + |
Transmit Data+ |
|
2 |
TD - |
Transmit Data- |
|
3 |
RD + |
Receive Data+ |
|
4 |
- |
reserviert |
|
5 |
- |
reserviert |
|
6 |
RD - |
Receive Data- |
|
7 |
- |
reserviert |
|
8 |
- |
reserviert |