Abmessungen

Alle Maßangaben sind in Millimeter angegeben.
Allgemein
Technische Daten | Feldbus Box |
|---|---|
Gehäusematerial | PA6 (Polyamid), Vergussmasse: Polyurethan |
Montage | 2 x Befestigungslöcher für M3 |
Metallteile | Messing, vernickelt |
Kontakte | CuZn, vergoldet |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | IEC EN 50082-2 / EN 50081-2 |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 ... 55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 ... + 85°C |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | im verschraubten Zustand IP65/66/67 |
Zulassungen | CE, UL E172151 |
IPxxxx-Bxx8, IL230x-Bxx8, IL230x-B110, IXxxxx-B400, IXxxxx-B90x, IXxxxx-C900
Technische Daten | Kompakt- und Kopplerbox mit integriertem T-Stück |
|---|---|
Abmessungen (H x B x T) | ca. 210 x 30 x 26,5 mm (Höhe bis Oberkante Feldbus-Buchse 30 mm) |
Gewicht | ca. 260 g - 290 g, je nach Modultyp |
IPxxxx-Bxx0, IL230x-Bxx0, IL230x-Cxx0
Technische Daten | Kompakt- und Kopplerbox |
|---|---|
Abmessungen (H x B x T) | ca. 175 x 30 x 26,5 mm (Höhe bis Oberkante Feldbus-Buchse 30 mm, mit T-Stück ZS1031-2600 Höhe ca. 65 mm) |
Gewicht | ca. 250 g - 280 g, je nach Modultyp |
IExxxx
Technische Daten | Erweiterungsbox |
|---|---|
Abmessungen (H x B x T) | ca. 126 x 30 x 26,5 mm |
Gewicht | ca. 120 g - 200 g, je nach Modultyp |