Feature-Register (R34) IP/IE60x2
Das Feature-Register der IP/IE6002 und IP/IE6012 legt die
Betriebsart des Moduls fest.
Default: 0x0000
|
Bit |
Wert |
Beschreibung |
Default |
|---|---|---|---|
|
0 |
- |
reserviert |
0bin |
|
1 |
- |
reserviert |
0bin |
|
2 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
3 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
4 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
5 |
- |
reserviert |
0bin |
|
6 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
7 |
- |
reserviert |
0bin |
|
... |
... |
... |
... |
|
15 |
- |
reserviert |
0bin |
Das Feature-Register des IP/IE6022 legt die Betriebsart des Moduls fest.
|
Bit |
Wert |
Beschreibung |
Default |
|---|---|---|---|
|
0 |
0bin |
Halbduplex: Der Empfang der gesendeten Daten wird unterdrückt |
0bin |
|
1bin |
Vollduplex Gesendete Daten im RS485 Mode werden mitgehört | ||
|
1 |
- |
reserviert |
0bin |
|
2 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
3 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
4 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
5 |
0bin |
Das Modul wird nach RS485 Norm in einer Busstruktur genutzt |
0bin |
|
1bin |
Das Modul wird als Punkt zu Punkt Verbindung genutzt (RS 422). Das Modul schaltet die Datenleitung nicht hochohmig | ||
|
6 |
0bin |
nicht aktiv |
0bin |
|
1bin |
aktiv: | ||
|
7-15 |
- |
reserviert |
0bin |