Control- und Status-Byte IP/IE5109

Prozessdatenbetrieb

Control-Byte

Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Name

RegAccess

-

-

-

-

CNT_SET

EN_LAT_EXT /
RD_PERIOD

EN_LATC

 

Name

Beschreibung

RegAccess

0bin: Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb)

CNT_SET

Der Zähler wird mit steigender Flanke von CNT_SET auf den Wert , der über die Prozessdaten vorgegeben wird, gesetzt.

EN_LAT_EXT 

Der externe Latch-Eingang wird aktiviert. Beim ersten externen Latch-Impuls nach Gültigkeit des EN_LAT_EXT Bits wird der Zählerwert im Latch-Register gespeichert. Die folgenden Impulse haben bei gesetztem Bit keinen Einfluß auf das Latch-Register. Es ist darauf zu achten, dass das entsprechende Latch-Valid-Bit (LAT_EXT_VAL) vor einem Scharfschalten des Nullimpulses vom Modul  zurückgenommen wurde. Diese Funktionalität ist im Feature Register einstellbar (Defaulteinstellung).

RD_PERIOD

Es wird die Periodendauer zwischen zwei postiven Flanken vom Eingang A mit einer Auflösung von 200 ns gemessen. Diese Periodendauer wird bei gesetztem Bit in den Datenbytes D3, D4 ausgegeben. Diese Funktionalität ist im Feature Register einstellbar.

EN_LATC

Der Nullpunkt-Latch (C-Eingang) wird aktiviert. Beim ersten externen Latch-Impuls nach Gültigkeit des EN_LATC Bits wird der Zählerwert im Latch-Register gespeichert (hat Vorrang vor EN_LAT_EXT). Die folgenden Impulse haben bei gesetztem Bit keinen Einfluss auf das Latch-Register. Es ist darauf zu achten, dass das entsprechende Latch-Valid-Bit (LATC_VAL) vor einem Scharfschalten des Nullimpulses vom Modul  zurückgenommen wurde. (das Latch-Valid-Bit kann von dem Modul erst zurückgenommen werden, wenn der C-Impuls einen Low Pegel besitzt).

Status-Byte

Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Name

RegAccess

-

STATUS_EINGANG

OVERFLOW

UNDERFLOW

CNTSET-ACC

LAT_EXT_VAL/
RD_PERIOD_Q

LATC_VAL

 

Name

Beschreibung

RegAccess

0bin: Quittung für Prozessdatenbetrieb

STATUS_EINGANG

Es wird der Zustand des Status-Einganges in diesem Bit eingeblendet (Einstellmöglichkeit über Feature-Register)

OVERFLOW

Tritt ein Überlauf (65535 auf 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 auf 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt.

UNDERFLOW

Tritt ein Unterlauf (0 auf 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 auf 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt.

CNTSET_ACC

Die Daten zum Setzen des Zählers wurden vom Modul übernommen.

LAT_EXT_VAL

Ein externer Latch-Impuls ist aufgetreten. Die Daten D3,D4 im Prozessabbild entsprechen dem aktuellen Zählerwert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang erneut zu aktivieren, muss EN_LAT_EXT erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.

RD_PERIOD_Q

Die Datenbytes 3, 4 beinhalten die Periodendauer

LATC_VAL

Ein Nullpunkt-Latch ist aufgetreten. Die Daten D3,D4 im Prozessabbild entsprechen dem aktuellen Zählerwert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren muss EN_LATC erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.

 

Register-Kommunikation

Während der Register-Kommunikation sind keine Messwerte übertragbar.

Control-Byte

Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Name

RegAccess

R/W

Registernummer

 

Name

Beschreibung

RegAccess

1bin: Registerkommunikation eingeschaltet

R/W

0bin: Read
1bin: Write

Registernummer

Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll.

Status-Byte

Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Name

RegAccess

R/W

Registernummer

 

Name

Beschreibung

RegAccess

1bin: Quittung für Registerzugriff

R/W

0bin: Read

Registernummer

Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde.