Registerübersicht IP/IE4132
|
Register |
Bezeichnung |
Default-Wert |
Read/Write |
Speichermedium |
|---|---|---|---|---|
|
R0 |
Herstelller Einschaltwert |
0x0000 |
R/W |
|
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
R4 |
reserviert |
0x0000 |
R |
|
|
R5 |
DAC-Rohwert |
variabel |
R |
RAM |
|
R6 |
reserviert |
0x0000 |
R |
|
|
R7 |
reserviert |
0x0000 |
R |
|
|
R8 |
Modul Typ |
4132dec |
R |
ROM |
|
R9 |
Software-Version |
0xXXXX |
R |
ROM |
|
R10 |
Multiplex-Schieberegister |
0x0418 |
R |
ROM |
|
R11 |
Signalkanäle |
0x0418 |
R |
ROM |
|
R12 |
minimale Datenlänge |
0x9800 |
R |
ROM |
|
R13 |
Datenstruktur |
0x0004 |
R |
ROM |
|
R14 |
reserviert |
0x0000 |
R |
|
|
R15 |
Alignment-Register |
variable |
R/W |
RAM |
|
R16 |
Hardware-Versionsnummer |
0xXXXX |
R/W |
SEEROM |
|
R17 |
Hardware-Abgleich: Offset |
spezifisch |
R/W |
SEEROM |
|
R18 |
Hardware-Abgleich: Gain |
spezifisch |
R/W |
SEEROM |
|
R19 |
Hersteller-Skalierung: Offset |
0x0000 |
R/W |
SEEROM |
|
R20 |
Hersteller Skalierung: Gain |
0x0100 |
R/W |
SEEROM |
|
R21 |
reserviert |
0x0000 |
R/W |
SEEROM |
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
R30 |
reserviert |
0x0000 |
R/W |
SEEROM |
|
R31 |
Codeword-Register |
variabel |
R/W |
RAM |
|
R32 |
Feature-Register |
0x0000 |
R/W |
SEEROM |
|
R33 |
Anwender-Offset |
0x0000 |
R/W |
SEEROM |
|
R34 |
Anwender-Gain |
0x0100 |
R/W |
SEEROM |
|
R35 |
Anwender Einschaltwert |
0x0000 |
R/W |
SEEROM |
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
R63 |
reserviert |
0x0000 |
R/W |
SEEROM |