Feature-Register (R32) IP/IE4112
Im Feature-Register können die grundlegenden Einstellungen des Moduls verändert werden. Um das Register zu beschreiben muss im Codewort-Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden.
Bit | Wert | Beschreibung | Hersteller Einstellung |
---|---|---|---|
0 | 0bin | Anwender-Skalierung inaktiv | 0bin |
1bin | Anwender- Skalierung aktiv | ||
1 | 0bin | Hersteller- Skalierung inaktiv | 1bin |
1bin | Hersteller Skalierung aktiv | ||
2 | 0bin | Watchdog-Timer aktiv | 0bin |
1bin | Watchdog-Timer inaktiv | ||
3 | 0bin | reserviert | 0bin |
4 | 0bin | reserviert | 0bin |
5)1 | 0bin | Modus 0..20 mA | 0bin |
1bin | Modus 4..20 mA | ||
6 | 0bin | reserviert | 0bin |
7 | 0bin | reserviert | 0bin |
8 | 0bin | Hersteller-Einschaltwert [0] | 0bin |
1bin | Anwender-Einschaltwert R35 | ||
9 | 0bin | reserviert | 0bin |
... | ... | ... | ... |
15 | 0bin | reserviert | 0bin |
Erläuterung zum Watchdog-Timer
Der Watchdog-Timer ist im Auslieferungszustand eingeschaltet. Bei einem Watchdog Overflow wird entweder der Hersteller- oder der Anwender-Einschaltwert am Ausgang des Moduls ausgegeben.
Hinweis | |
Hinweis Aus Kompatibilitätsgründen ist das Standard-Ausgabeformat 16 Bit signed Integer eingeschaltet. Der positive Wertebereich für 0..20 mA erstreckt sich von 0x0000..0x7FFF. Dies entspricht 15 Bit. Um alle 16 Bit zu nutzen, muss die Hersteller-Skalierung deaktiviert werden.)1 Ab Software-Version der E/A Platine IP4112-Bxxx "2" IE4112 "0" |