Filter-Register (R37) IP/IE3312
Im Filter-Register kann die Filterzeit des A/D-Wandlers geändert werden. Um das Register zu beschreiben muss im Codewort-Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden. Mit der Filterzeit verändert sich auch die Wandlungszeit des A/D-Wandlers. Beide Werte sind direkt von einander Abhängig. Die Filtereinstellungen gelten immer für alle Kanäle und werden im ersten Register des Kanal 1 eingestellt. Die Einstellungen sind erst nach einem Power-Restart wirksam (Feldbus Box aus und wieder einschalten).
Default 0x0000
|
Wert |
Filter First Notch [Hz] |
Wandlungszeit |
|---|---|---|
|
0x0000 |
25 |
200 ms |
|
0x0050 |
100 |
70 ms |
|
0x00A0 |
50 |
120 ms |
|
0x0140 |
25 |
200 ms |
|
0x0280 |
12.5 |
400 ms |