Feature-Register (R32) IP/IE3312
Im Feature-Register können die grundlegenden Einstellungen des Moduls verändert werden. Um das Register zu beschreiben muss im Codewort-Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden.
Default: 0x1002
Bit | Wert | Beschreibung | Hersteller- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0bin | Anwender-Skalierung inaktiv | 0bin | |||
1bin | Anwender- Skalierung aktiv | |||||
1 | 0bin | Hersteller- Skalierung inaktiv | 1bin | |||
1bin | Hersteller- Skalierung aktiv | |||||
2 | 0bin | reserviert | 0bin | |||
3 | 0bin | Betrags-Vorzeichendarstellung inaktiv | 0bin | |||
1bin | Betrags-Vorzeichendarstellung aktiv | |||||
4 | 0bin | Siemens- Ergänzungsbits ausblenden | 0bin | |||
1bin | Siemens- Ergänzungsbits einblenden | |||||
5 | 0bin | manueller Filtereinstellung in Register 37 deaktivieren | 0bin | |||
1bin | manueller Filtereinstellung in Register 37 aktivieren | |||||
6 | 0bin | reserviert | 0bin | |||
7 | 0bin | reserviert | 0bin | |||
8 | 0bin | Vergleichstemperatur eingeschaltet | 0bin | |||
1bin | Vergleichstemperatur ausgeschaltet | |||||
9 | 0bin | reserviert | 0bin | |||
10 | 0bin | reserviert | 0bin | |||
11 | 0bin | Vergleichsstelle des ersten Kanals für alle anderen Kanäle nicht übernehmen | 0bin | |||
1bin | Vergleichsstelle des ersten Kanals für alle anderen Kanäle übernehmen | |||||
15-12 |
| Thermoelement-Typ | Minimalwert | Maximalwert | 1hex | |
0hex | Typ L | -100 °C | 900 °C | |||
1hex | Typ K | -100 °C | 1370 °C | |||
2hex | Typ J | -100 °C | 1000 °C | |||
3hex | Typ E | -100 °C | 800 °C | |||
4hex | Typ T | -100 °C | 400 °C | |||
5hex | Typ N | -100 °C | 1300 °C | |||
6hex | Typ U | -100 °C | 600 °C | |||
7hex | Typ B | 600 °C | 1800 °C | |||
8hex | Typ R | 0 °C | 1700 °C | |||
9hex | Typ S | 0 °C | 1700 °C | |||
| Millivoltmessung, Auflösung: | Minimalwert | Maximalwert | |||
Dhex | 1 µV* | 1,6 µV** | -30 mV | +30 mV | ||
Ehex | 2 µV* | 3,2 µV** | -60 mV | +60 mV | ||
Fhex | 4 µV* | 6,4 µV** | -80 mV | +80 mV | ||
Hinweis Beachten Sie bei der Millivoltmessung, welche Skalierung aktiviert ist: *) keine Skalierung aktiv **) nur Herstellerskalierung aktiv | ||
Erläuterung zum Vorzeichenbit
Default zweierkomplementäre Darstellung, d.h. bei -1 Darstellung 0xFFFF
Betrags Vorzeichendarstellung aktiv, d.h. bei -1 Darstellung 0x8001