Feature-Register (R32) IP/IE3202
Im Feature-Register können die grundlegenden Einstellungen des Moduls verändert werden.
Um das Register zu beschreiben muss im Codewort- Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden (default: 0x0106).
Hinweis | |
Achtung Die Auswahl der Messmethode (2-, 3- oder 4-Leiteranschluss) muss für alle Kanälen gleich sein. |
Bit | Wert | Beschreibung | default | |
|---|---|---|---|---|
0 | 0bin | Anwender-Skalierung inaktiv | 0bin | |
1bin | Anwender- Skalierung aktiv (Register 33, 34) | |||
1 | 0bin | Hersteller- Skalierung inaktiv | 1bin | |
1bin | Hersteller- Skalierung aktiv (Register 19, 20) | |||
2 | 0bin | reserviert | 0bin | |
3 | 0bin | Betrags-Vorzeichendarstellung inaktiv | 0bin | |
1bin | Betrags-Vorzeichendarstellung aktiv | |||
4 | 0bin | Siemens-Ergänzungsbits ausblenden | 0bin | |
1bin | Siemens-Ergänzungsbits einblenden | |||
5 | 0bin | reserviert | 0bin | |
6 | 0bin | reserviert | 0bin | |
7 | 0bin | manuelle Filtereinstellung in Register 37 deaktivieren | 0bin | |
1bin | manuelle Filtereinstellung in Register 37 aktivieren | |||
8 | 0bin | Overrange-Protection deaktivieren | 1bin | |
1bin | Overrange-Protection aktivieren: | |||
10...9 | 00bin | 4-Leiteranschluss aktviert (Achtung: alle Kanäle müssen gleich konfiguriert werden!) | 00bin | |
01bin | 3-Leiteranschluss aktviert *(Achtung: alle Kanäle müssen gleich konfiguriert werden!) | |||
10bin | 2-Leiteranschluss aktviert (Achtung: alle Kanäle müssen gleich konfiguriert werden!) | |||
11 | 0bin | reserviert | 0bin | |
15...12 | 0hex | PT100 | -200°C - 850°C ± 0,3°C | 0hex |
1hex | NI100 | -60°C - 250°C ± 0,3°C | ||
2hex | PT1000 | -200°C - 850°C ± 0,3°C | ||
3hex | PT500 | -200°C - 850°C ± 0,5°C | ||
4hex | PT200 | -200°C - 850°C ± 0,3°C | ||
5hex | NI1000 | -200°C - 850°C ± 0,3°C | ||
6hex | NI120 | -80°C - 320°C ± 0,3°C | ||
7hex | RSNE1000 | Nickel 1000 spezielle Temperaturkurve der Fa. Siemens | ||
Ehex | Ohm | 10 - 5000 Ohm (Darstellung in 1/2 Ohm) | ||
Fhex | Ohm | 10 - 1200 Ohm (Darstellung in 1/10 Ohm) | ||
*) ab Firmware-Version 2 der E/A-Platine des IP3202 bzw. ab Firmware-Version 0 der E/A-Platine des IE3202
Erläuterung zum Vorzeichenbit
Default zweierkomplementäre Darstellung, d.h. bei -1 Darstellung 0xFFFF
Betrags Vorzeichendarstellung aktiv, d.h. bei -1 Darstellung 0x8001
Skalierungsbeispiel
Hersteller-Sklalierung aktiv, Anwender-Skalierung aktiv, Ausgabe in Ohm 10 - 5000 Ohm
Register 34 0x0500 0,100 Ohm / Digit
Register 34 0x0400 0,125 Ohm / Digit
Register 34 0x0200 0,250 Ohm / Digit
Register 34 0x0100 0,500 Ohm / Digit
Register 34 0x0080 1,000 Ohm / Digit
Siemens-Ausgabeformat (S5)
Wird das Siemens-Ausgabeformat ausgewählt werden die niedrigsten drei Bits zur Statusauswertung genutzt. Das Prozessdatum wird in den Bits 15-3 abgebildet, wobei das Bit 15 das Vorzeichenbit ist.
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
0 | Überlauf | 0bin | Messwert im gültigen Bereichgültig Value in Range |
1bin | Messwertüberlauf Value out of range | ||
1 | Error | 0bin | kein Fehler |
1bin | Fehler | ||
2 | - | 0bin | reserviert |
14...3 | Messwert Value | 0bin | Prozessdatum |
15 | Vorzeichen Sign | 0bin | plus |
1bin | minus | ||
Zweileiteranschluss
Über den Zweileiteranschluss kann direkt ein Widerstand gemessen werden. Den ohmschen Anteil des Leitungswiderstand kann man messen und in das Register 21 eintragen. Für den Zweileiter-Anschluss muss man bei kurzgeschlossenem Leitungswiderstand (+RL -RL) den ADC-Rohwert aus Register 1 in das Register 21 eintragen.