Feature-Register (R32) IP/IE3112

Im Feature-Register können die grundlegenden Einstellungen des Moduls verändert werden. Um das Register zu beschreiben muss im Codewort-Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden.
Default [0x0012]

Bit

Wert

Beschreibung

Hersteller-
einstellung

0

0bin

Anwender-Skalierung inaktiv

0bin

1bin

Anwender-Skalierung aktiv

1

0bin

Hersteller-Skalierung inaktiv

1bin

1bin

Hersteller-Skalierung aktiv

2

0bin

reserviert

0bin

3

0bin

Betragsvorzeichendarstellung inaktiv

0bin

1bin

Betragsvorzeichendarstellung aktiv (-1 = 0x8001)

4

0bin

Overflow-Offset inaktiv

1bin

1bin

Overflow-Offset aktiv

5 ) 1

0bin

0..20 mA Modus

0bin

1bin

4..20 mA Modus

6

0bin

reserviert

0bin

...

...

...

...

8

0bin

reserviert

0bin

9

0bin

Grenzwert 1 inaktiv

0bin

1bin

Grenzwert 1 aktiv (R35)

10

0bin

Grenzwert 2 inaktiv

0bin

1bin

Grenzwert 2 aktiv (R36)

11

0bin

reserviert

0bin

...

...

...

...

15

0bin

reserviert

0bin

Overflow-Offset

Ist dieses Bit gesetzt, wird der Messwert (der tatsächliche Strom) überwacht und im Status-Byte angezeigt.
Ist dieses Bit nicht gesetzt, so werden die Prozessdaten auf größer 0x7FFF (oder 0xFFFF je nach Hersteller Skalierung) im Status-Byte angezeigt.

)1 ab Software-Version der E/A Platine IP3112-Bxxx "3" IE3112 "0"