Control- und Status-Byte IP/IE3112
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte
Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
reserviert |
Name |
Beschreibung |
---|---|
RegAccess |
0bin: Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild und kann nur gelesen werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
Error |
Grenzwert 2 |
Grenzwert 1 |
Over-Range |
Under-Range |
Name |
Beschreibung | |
---|---|---|
RegAccess |
0bin: Quittung für Prozessdatenbetrieb | |
Error |
allgemeines Fehlerbit (Messwert >21 mA, bzw. <3mA (4...20mA Modus) | |
Grenzwert 2 Grenzwert 1 |
00bin: Grenzwert nicht
aktiv | |
Over-Range |
R32 Bit 4 = 0 |
R32 Bit 4 = 1 |
Under-Range |
R32 Bit 4 = 0 und R32 Bit 5 = 0 |
R32 Bit 4 = 1 und R32 Bit 5 = 1 |
Register-Kommunikation
Während der Register-Kommunikation sind keine Messwerte übertragbar.
Control-Byte
Das Control-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Ausgangsabbild und kann gelesen oder beschrieben werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Registernummer |
Name |
Beschreibung |
---|---|
RegAccess |
1bin: Registerkommunikation eingeschaltet |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll. |
Status-Byte
Das Status-Byte ist nur sichtbar, wenn die Feldbus Box im kompletten Modus betrieben wird. Es befindet sich im Eingangsabbild der Feldbus Box und kann nur gelesen werden.
Bit |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Name |
RegAccess |
R/W |
Registernummer |
Name |
Beschreibung |
---|---|
RegAccess |
1bin: Quittung für Registerzugriff |
R/W |
0bin: Read |
Registernummer |
Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. |