Funktionsweise IP/IE3112
Das analoge Eingangsmodul verarbeitet Signale von 0 bis 20 mA mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Filterkonstanten und die damit verbundenen Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar.
|
Prozessdaten (hex) |
Prozessdaten (dezimal) |
Messwert |
|---|---|---|
|
0x0000 |
0 |
0 mA |
|
0x3FFF |
16383 |
10 mA |
|
0x7FFF |
32767 |
20 mA |
Ab der Softwareversion [IP3112-Bxxx "3"; IE3112 "0"] (siehe Anhang) kann im Register 32 (Bit 5= 1) auch der Bereich von 4..20 mA eingestellt werden. Diese Einstellung im Feature-Register (R32) können für jeden Kanal separat angewählt werden.
|
Prozessdaten (hex) |
Prozessdaten (dezimal) |
Messwert |
|---|---|---|
|
0x0000 |
0 |
4 mA |
|
0x3FFF |
16383 |
12 mA |
|
0x7FFF |
32767 |
20 mA |
Die Darstellung entspricht dem INT (Integer) Zahlenformat. Die Prozessdaten werden in der Default-Einstellung im 2er Complement eingegeben (-1 entspricht 0xFFFF).
Prozessdaten
Die Prozessdaten, die die Steuerung schreibt, werden wie
folgt ausgegeben:
x_adc = Ausgabe Wert des A/D Wandlers
y_aus = Prozessdaten zur PLC Steuerung
B_a, A_a = Hersteller Skalierung (Register 17, 18)
B_h, A_h = Hersteller Skalierung (Register 19, 20)
B_w, A_w = Anwender Skalierung (Register 33, 34)
Y_dac = Ausgabewert zum D/A Wandler
weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv
Y_a = (B_a + x_adc)*A_a
Y_aus = Y_a
Herstellerskalierung aktiv (Default)
Y_1 = B_h + A_h * Y_a
Y_aus = Y_1
Anwenderskalierung aktiv
Y_2 = B_w + A_w * Y_a
Y_aus = Y_2
Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv
Y_1 = B_h + A_h *Y_a
Y_2 = B_w + A_w * Y_1
Y-aus = Y_2
Die Gradengleichungen werden über Register 32 aktiviert.
Ersatzschaltplan