Feature-Register (R32) IP/IE3102

Im Feature-Register können die grundlegenden Einstellungen des Moduls verändert werden. Um das Register zu beschreiben muss im Codewort-Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden.
Default [0x0010]

Bit

Wert

Beschreibung

Hersteller-
einstellung

0

0bin

Anwender-Skalierung inaktiv

0bin

1bin

Anwender-Skalierung aktiv

1

0bin

Hersteller-Skalierung inaktiv

0bin

1bin

Hersteller-Skalierung aktiv

2

0bin

reserviert

0bin

3

0bin

Betragsvorzeichendarstellung inaktiv

0bin

1bin

Betragsvorzeichendarstellung aktiv (-1 = 0x8001)

4

0bin

Overflow-Offset inaktiv:

Die Prozessdaten werden auf größer 0x7FFF (oder 0xFFFF je nach Hersteller-Skalierung) überwacht und das Ergebnis wird im Status-Byte angezeigt.

1bin

1bin

Overflow-Offset aktiv
Der Messwert (die tatsächliche Spannung) wird überwacht und das Ergebnis wird im Status-Byte angezeigt.

5

0bin

reserviert

0bin

...

...

...

...

8

0bin

reserviert

0bin

9

0bin

Grenzwert 1 inaktiv

0bin

1bin

Grenzwert 1 aktiv (der Grenzwert 1 wird in Register R35 festgelegt)

10

0bin

Grenzwert 2 inaktiv

0bin

1bin

Grenzwert 2 aktiv (der Grenzwert 2 wird in Register R36 festgelegt)

11

0bin

reserviert

0bin

...

...

...

...

15

0bin

reserviert

0bin