Registerübersicht IP/IE3102

Register

Bezeichnung

Default-Wert

Read/Write

Speichermedium

R0

ADC-Rohwert

variabel

R

RAM

R1

reserviert

0x0000

R

 

...

...

...

...

...

R7

reserviert

0x0000

R

 

R8

Modul Typ

3102dec

R

ROM

R9

Software-Version

0xXXXX

R

ROM

R10

Multiplex-Schieberegister

0x0418

R

ROM

R11

Signalkanäle

0x0418

R

ROM

R12

minimale Datenlänge

0x0098

R

ROM

R13

Datenstruktur

0x0004

R

ROM

R14

nicht benutzt

0x0000

R

 

R15

Alignment-Regiser

variable

R/W

RAM

R16

Hardware-Versionsnummer

0xXXXX

R/W

SEEROM

R17

Hardware-Abgleich: Offset

spezifisch

R/W

SEEROM

R18

Hardware-Abgleich: Gain

spezifisch

R/W

SEEROM

R19

Hersteller Skalierung: Offset

0x0000

R/W

SEEROM

R20

Hersteller Skalierung: Gain

0x0100

R/W

SEEROM

R21

reserviert

0x0000

R/W

SEEROM

...

...

...

...

...

R30

reserviert

0x0000

R/W

SEEROM

R31

Codeword-Register

variabel

R/W

RAM

R32

Feature-Register

0x0010

R/W

SEEROM

R33

Anwender-Offset

0x0000

R/W

SEEROM

R34

Anwender-Gain

0x0100

R/W

SEEROM

R35

Grenzwert 1

0x0000

R/W

SEEROM

R36

Grenzwert 2

0x0000

R/W

SEEROM

R37

Filter-Register

0x3200

R/W

SEEROM

R38

reserviert

0x0000

R/W

SEEROM

...

...

...

...

...

R63

reserviert

0x0000

R/W

SEEROM