Watchdog-Feature (R32-R33) IE2808

Über das Enable-Defaultstatus-Register R32 und das Defaultstatus-Register R33 kann das Verhalten der Ausgänge im Fall eines Kommunikationsausfalls festgelegt werden.

Zum Ändern der Register muss zunächst der Schreibschutz aufgehoben werden. Dies geschieht durch Schreiben des Anwender-Code-Worts (0x1235) in das Register R31.

Hinweis

Achtung

Beachten Sie bei Nutzung des Watchdog-Features, dass beim Einschalten des Systems keine Kommunikationsverbindung besteht, d.h. die Ausgänge werden auf die vordefinierten Wert egesetzt.

Register

Beschreibung

Ausgang

Beschreibung

Default

32

Watchdog aktiv

00 - 15

1 = aktiviert; 0 = deaktiviert

0xFFFF

Register

Beschreibung

Ausgang

Beschreibung

Default

33

Output State

00 - 15

1 = ON; 0 = OFF

0x0000

In Auslieferungszustand ist der Watchdog aktiviert und die vordefinierten Ausgangs-Stati sind auf 0 gesetzt. Alle Ausgänge werden also im Fehlerfall ausgeschaltet!

Beispiel

Register 32 = 1111 1111 1111 1111
Register 33 = 1000 0000 0000 0000
Prozessdaten von der übergeordneten Steuerung = ON für alle Ausgänge

Bei einer Kommunikationsunterbrechung werden nun alle Ausgänge, außer Ausgang 16, auf OFF gesetzt. Ausgang 16 wird auf ON gesetzt.