Ausgangsleistung (Derating), IP/IE2512

Beim Einsatz der PWM-Module Hardwarestand D.xxxxxx00 ist die Verlustleistung innerhalb des Moduls zu berücksichtigen.

Sie setzt sich aus drei Komponenten zusammen und darf insgesamt max. 1W betragen (P = PI + Pf + PL):

  1. stromabhängige Verluste 
    PI = Imax2 x 0,15 Ohm 
  2. frequenzabhängige Verluste
    Pf = U x Imax x 10-6sec x f 
  3. induktive Rückspeisung
    PL = Imax2 x L / (2 x f)

Legende
Imax: maximaler Ausgangsstrom (Duty-Cycle berücksichtigen)
U: Ausgangs-Spannung
f : Frequenz
L: Induktivität

Die induktive Komponente wird über eine interne Diode mit 39 V abgebaut. Durch eine externe Schottky-Diode mit entsprechender Verlustleistung und Spannung (min. 45 V), kann die Energie außerhalb des Moduls umgesetzt werden. Der Anschluss erfolgt mit Kathode an Pin 4, Anode an Pin 3.

Zur Veranschaulichung die möglichen Frequenzen in Abhängigkeit des Ausgangsstroms (für verschiedene Duty-Cycle).

Ausgangsleistung (Derating), IP/IE2512 1:

Derating ohne induktive Komponente

 

Ausgangsleistung (Derating), IP/IE2512 2:

Derating bei 1 mH induktiver Belastung