Registerübersicht IP/IE2512

Register

Bezeichnung

Default-Wert

Read/Write

Speichermedium

R0

reserviert

0x0000

R

RAM

R1

reserviert

0x0000

R

RAM

R2

Periodendauer

variabel

R/W

RAM

R3

Grundfrequenz

variabel

R/W

RAM

R4

reserviert

variabel

R/W

RAM

R5

PWM-Rohwert

variabel

R/W

RAM

R6

Diagnose-Register - nicht benutzt

0x0000

R

RAM

R7

Kommandoregister - nicht benutzt

0x0000

R

RAM

R8

Modultyp

2512dec

R

ROM

R9

Software Versionsnummer

0xXXXX

R

ROM

R10

Multiplex-Schieberegister

0x0218

R

ROM

R11

Signalkanäle

0x0218

R

ROM

R12

minimale Datenlänge

0x1818

R

ROM

R13

Datenstruktur

0x0000

R

ROM

R14

reserviert

0x0000

R

 

R15

Alignment-Register

variable

R/W

RAM

R16

Hardware Versionsnummer

0xXXXX

R/W

SEEROM

R17

reserviert

0x0000

R/W

 

R18

reserviert

0x0000

R/W

 

R19

Hersteller Skalierung: Offset

0x0000

R/W

 

R20

Hersteller Skalierung: Gain

0x0000

R/W

 

R21

reserviert

0x0000

R/W

 

...

...

...

...

...

R30

reserviert

0x0000

R/W

 

R31

Codeword-Register

variabel

R/W

RAM

R32

Feature-Register

0x0004

R/W

SEEROM

R33

Anwender-Offset

0x0000

R/W

SEEROM

R34

Anwender-Gain

0x0100

R/W

SEEROM

R35

Periodendauer PWM

0x0FA0

R/W

SEEROM

R36

Duty-Cycle

0x0000

R/W

SEEROM

R37

Impulsdauer

0x0000

R/W

SEEROM

R38

reserviert

0x0000

R/W

SEEROM

...

...

...

...

...

R63

reserviert

0x0000

R/W

SEEROM