Feature-Register (R32) IP/IE1502
Im Feature-Register können die grundlegenden Einstellungen des
Moduls verändert werden. Um das Register zu beschreiben muss im
Codewort-Register erst der Schreibschutz aufgehoben werden. Die
Einstellungen in Register 32 wenden erst nach einem Power-On-Reset
(Modul aus- und einschalten) gültig.
Default 0x0104
|
Bit |
Wert |
Beschreibung |
default |
|---|---|---|---|
|
0 |
0bin |
reserviert |
0bin |
|
1 |
0bin |
reserviert |
0bin |
|
2 |
0bin |
Watchdog ist aktiv |
0bin |
|
1bin |
Watchdog ist inaktiv | ||
|
3 |
0bin |
Das Setzen des Zählers erfolgt bei einen positiven Signal von CNT_SET Bit im Control-Byte |
1bin |
|
1bin |
Das Setzen des Zählers erfolgt bei positiver Flanke von CNT_SET Bit im Control-Byte | ||
|
4 |
0bin |
Die Funktion zum Setzen des Ausgangs ist inaktiv |
0bin |
|
1bin |
Die Funktion zum Setzen des Ausgangs ist aktiv | ||
|
5 |
0bin |
Die Funktion zum Rücksetzen des Ausgangs ist inaktiv |
0bin |
|
1bin |
Die Funktion zum Rücksetzen des Ausgangs ist aktiv | ||
|
6 |
0bin |
Die Funktion zum Reset des Zählers ist inaktiv |
0bin |
|
1bin |
Die Funktion zum Reset des Zählers ist aktiv | ||
|
7 |
0bin |
Die Impuls-Betriebsart ist inaktiv |
0bin |
|
1bin |
Die Impuls-Betriebsart ist aktiv | ||
|
8 |
0bin |
Zähler ist gesperrt wenn der Eingang Gate low (0) ist. |
1bin |
|
1bin |
Zähler ist gesperrt wenn der Eingang Gate high (1) ist. | ||
|
9 |
0bin |
Timer-Basis (Impulslänge Register 41): 1 µs/Digi (250 µs - 65 ms) |
0bin |
|
1bin |
Timer-Basis (Impulslänge Register 41): 64 µs/Digi (10 ms - 4 s) | ||
|
10 |
0bin |
Zurücksetzen des Ausgangs erfolgt mit einem Reset des Zählers |
0bin |
|
1bin |
Zurücksetzen des Ausgangs erfolgt nach Ablauf der Impulszeit | ||
|
11 |
0bin |
reserviert |
0bin |
|
... |
... |
... |
... |
|
15 |
0bin |
reserviert |
0bin |
Erläuterung zum Watchdog
Der Watchdog-Timer ist im Auslieferungszustand eingeschaltet. Bei
einem Watchdog-Overflow (>100 ms) wird der Ausgang
zurückgesetzt.