Übersicht der Blockschaltbilder
|
Typ |
Beschreibung |
Zeichnung |
|---|---|---|
|
IP/IE1xxx |
8 digitale Eingänge 24 VDC | |
|
IP/IE1502 |
Vor-/Rückwärts-Zähler 24 VDC, 100 kHz | |
|
IP/IE200x |
8 digitale Ausgänge 24 VDC, 0,5 A | |
|
IP/IE202x |
8 digitale Ausgänge 24 VDC, 2.0 A, Summe = 4 A | |
|
IP/IE204x |
8 digitale Ausgänge 24 VDC, 2.0 A, Summe = 12 A | |
|
IP/IE23xx |
4 digitale Eingänge 24 VDC, 4 digitale Ausgänge 24 VDC | |
|
IP/IE2400, IP/IE2401 |
8 digitale Eingänge 24 VDC, 8 digitale Ausgänge 24 VDC | |
|
IE2403 (IP20) |
8 digitale Eingänge 24 VDC, 8 digitale Ausgänge 24 VDC | |
|
IP/IE2512 |
2 Kanal Pulsweiten-Ausgang | |
|
IE2808 |
16 digitale Ausgänge 24 VDC, 2,0 A, Summe = 4A | |
|
IP/IE3102 |
4 analoge Differenzeingänge +-10V, 16 Bit | |
|
IP/IE3112 |
4 analoge Differenzeingänge 0...20 mA, 16 Bit | |
|
IP/IE3202 |
4 analoge Differenzeingänge RTD, 16 Bit | |
|
IP/IE3312 |
4 analoge Differenzeingänge Thermoelemente, 16 Bit | |
|
IP/IE4112 |
4 analoge Differenzausgänge 0...20 mA, 16 Bit | |
|
IP/IE4132 |
4 analoge Differenzausgänge +- 10 V, 16 Bit | |
|
IP/IE5009 |
SSI Geber Interface | |
|
IP/IE5109 |
Inkremental Encoder Eingang | |
|
IP5209 |
Sin/Cos Encoder Eingang | |
|
IP/IE6002 |
serielle Schnittstelle RS232 | |
|
IP/IE6012 |
serielle Schnittstelle 0...20 mA (TTY) | |
|
IP/IE6022 |
serielle Schnittstelle RS485 |