Technische Daten
Technische Daten | ZS2001-0001 | ZS2001-0002 | ZS2001-0004 |
|---|---|---|---|
Anzahl der Klemmstellen | 10 | 10 | 30 |
Signal-LEDs | nein | ja | ja |
Nennspannung | 50 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
Nennstrom | 2 A | ||
Leitungsquerschnitt | 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 | ||
Abisolierlänge | 8 mm | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 42mm x 10,3mm x 26,9mm | ca. 42mm x 12,7mm x 26,9mm | ca. 42mm x 20,8mm x 26,9mm |
Gewicht | ca. 10 g | ca. 10 g | ca. 20 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassung | CE | ||