IP6012-Bxxx, IE6012 Signalanschluss

1 Kanal TTY Gateway

Mit der TTY-Schnittstelle ist eine vollduplex Übertagung möglich. Das Modul ist rein passiv, d.h. der Strom für die Datenübertragung muss vom angeschlossenen Gerät geliefert werden. Sollte es sich bei dem angeschossenen Gerät ebenfalls um eine passive Strom Schnittstelle handeln muss der Strom eingespeist werden (siehe Bild 2).

IP6012-Bxxx, IE6012 Signalanschluss 1:

Abb.1: Anschlussbelegung TTY-Schnittstelle

 

IP6012-Bxxx, IE6012 Signalanschluss 2:

Abb.2: Anschluss an ein passives TTY-Geräte

Bedeutung der LEDs

Für jeden Kanal gibt es eine grüne LED Run und eine rote LED Error. Die grüne LED Run leuchtet, wenn Daten übertragen werden. Die rote LED Error leuchtet wenn Fehler in der Datenübertragung festgestellt werden.

IP6012-Bxxx, IE6012 Signalanschluss 3: