IP5209-Bxxx Signalanschluss

1-Kanal SinCos-Encoder-Interface

Das Modul besitzt eine M23-Buchse mit Außengewinde.

Der Messtaster wird über einen M23-Steckverbinder (male) angeschlossen. Dieser ist typischerweise per Kabel direkt am Messtaster fest angeschlossen und enthält eine Anpassungs-Elektronik. Über den Stecker wird der Messtaster/Encoder/Sensor vom Modul aus mit der notwendigen Spannung versorgt!

Übertragen werden das Sinus-, das Cosinus-Signal und die Referenzmarke (Nullpunkt).

IP5209-Bxxx Signalanschluss 1: