IP3202-Bxxx, IE3202 Signalanschluss
4 analoge Eingänge PT100 (RTD)
Die Vierleitertechnik hat den Vorteil, dass der Fehler durch das Kabel und Kontakte mit gemessen und herausgerechnet wird. Die Dreileitertechnik misst nur in eine Richtung zum Widerstandssensor den Leitungswiderstand und multipliziert diesen mal zwei. Dafür müssen Hin- und Rückleitung annähernd den gleichen ohmschen Widerstand besitzen. Bei der Zweileitertechnik gibt es einen Fehler, der durch Temperaturdeltas und Kabelquerschnitt sehr unterschiedlich sein kann.
Hinweis | |
Achtung Die Einstellung der Anschlusstechnik muss für alle vier Kanäle gleich sein! |
Pin 5 (Shield) ist kapazitiv mit dem Untergrund Ihrer Feldbus Box verbunden.
Versorgungsspannung
US - Versorgt die Feldbus Elektronik und die Sensorelektronik. Sie ist galvanisch getrennt von UP.
UP - Wird für die Funktion des Moduls nicht benötigt und braucht nicht eingespeist werden.
Hinweis | |
Achtung Sollten Sie UP für eine Weiterleitung nutzen und sie schließen ein Modul an in der US und UP nicht galvanisch getrennt sind (z.B. alle digitalen Module), wird durch die Weiterleitung die galvanische Trennung aufgehoben. |
Bedeutung der LEDs
Für jeden Kanal gibt es eine grüne LED Run und eine rote LED Error. Die grüne LED Run leuchtet wenn Daten zum D/A Wandler übertragen werden. Die rote LED Error zeigt einen Fehler an (Drahtbruch, Messwert außerhalb des Messbereichs, Temperaturkompensation außerhalb des Gültigkeitsbereich).
Eine einwandfreie Funktion besteht wenn die grüne LED Run leuchtet und die rote LED Error aus ist.