IE2403 Signalanschluss

 8 digitale Eingänge (Filter 3,0 ms) und 8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 0,5 A

Das digitale Ausgangsmodul IE2403 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Akttoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über verschiedene KM-Steckverbinder. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Die digitalen Eingänge erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über verschiedene KM-Steckverbinder.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP, wird für die Ausgangstreiber benötigt. Falls UP und US weitergeführt werden, darf der maximale Strom 4 A nicht überschreiten.

Eingänge

IE2403 Signalanschluss 1:

Die Grafik zeigt den Anschluss von 8 Sensoren in Einleitertechnik sowie von jeweils einem Sensor in Zwei- und Dreileitertechnik.
Bitte beachten Sie für KM-Steckverbinder ZS2001-0004: zwei Brücken (24 V und 0 V) sind erforderlich um die Klemmstellen für Zwei- und Dreileiteranschlusstechnik zu versorgen.

Ausgänge

IE2403 Signalanschluss 2:

Die Grafik zeigt den Anschluss von 8 Aktoren in Einleitertechnik sowie von jeweils einem Aktor in Zwei- und Dreileitertechnik.
Bitte beachten Sie für KM-Steckverbinder ZS2001-0004: zwei Brücken (24 V und 0 V) sind erforderlich um die Klemmstellen für Zwei- und Dreileiteranschlusstechnik zu versorgen.

Spannungsversorgung

(Siehe auch Kapitel Power-Anschluss)

Das Kombimodul IE2403 wird über den linken M8-Schraubsteckverbinder (IN) Versorgt.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird für die Ausgangstreiber benötigt.

IE2403 Signalanschluss 3:

Der rechte M8-Schraubsteckverbinder (OUT) steht zur Weiterleitung der Versorgungsspannungen zum nächstem IP-Modul zur Verfügung.
Wenn UP und US für die Weiterleitung genutzt werden, wird darf der maximale Strom 4 A nicht überschreiten.