IP200x-Bxxx, IE200x Signalanschluss

8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 0,5 A

Die digitalen Ausgangsmodule IP200x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2000), M8 Schraub-Steckverbinder (IP2001) oder M12 Schraub-Steckverbinder (IP2002). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

IP200x-Bxxx, IE200x Signalanschluss 1: