Montage des IP-Link-Steckers ZS1022-0010 (Clip-Variante)

Vorbereitung (Explosionszeichnung)

Montage des IP-Link-Steckers ZS1022-0010 (Clip-Variante) 1:

A: Lichtwellenleiter

B: Außenmantel

C: Kevlarfaser

D: Fasermantel

E: Faserkern

F: Klemmverschluss

G: O-Ring

H: Tülle

I: Steckergehäuse

  1. Manteln Sie Außen- und Fasermantel gemäß den vordefinierten Längenangaben ab.
    ACHTUNG:
    Achten Sie darauf achten, dass der Faserkern nicht beschädigt wird!
  2. Kürzen Sie die Kevlarfaser bündig zum Außenmantel.
    ACHTUNG:
    Um maximale Klemmkräfte zu erreichen, müssen Außen- und Fasermantel frei von plastischer Verformung (Kerben, etc.) sowie fett-, öl- und schmiermittelfrei sein.

Montage

Montage des IP-Link-Steckers ZS1022-0010 (Clip-Variante) 2:

  1. Ziehen Sie die Tülle auf den Außenmantel und den O-Ring auf den Klemmverschluss.
  2. Führen Sie den vorbereiteten Lichtwellenleiter soweit in das Steckergehäuse ein, bis Außenmantel an L und Fasermantel an K gleichzeitig anschlagen.
  3. Richten Sie das Steckergehäuse wie gewünscht aus um eine evtl. Torsion der Leitung beim Einbau zu verhindern.
  4. Schieben Sie die Tülle soweit auf das Steckergehäuse, bis sie radial einrastet.
  5. Drücken Sie den Klemmverschluss soweit in das Steckergehäuse, bis alle 4 Rastnasen einrasten. Dies kann werkzeugfrei oder unterstützend mit einer entsprechenden Zange erfolgen. Achten Sie dabei ist auf die richtige Einbaulage des Klemmverschlusses (siehe Kennzeichnung M). Die Rastlöcher N dienen zusätzlich zur Montagekontrolle des O-Rings.

Oberflächenbehandlung

Montage des IP-Link-Steckers ZS1022-0010 (Clip-Variante) 3:

  1. Bearbeiten Sie den Faserkern mittels Schleiflehre O auf das Endmaß und die Endgüte.
    Verwenden Sie dazu Schleifpapier mit 600er Körnung und einen festen, glatten Untergrund.
  2. Stecken Sie den montierten Stecker in die Schleiflehre und bewegen Sie die Schleiflehre mit leichtem Druck in Form einer Acht über das Schleifpapier.
  3. Entfernen Sie den angefallenen Schleifstaub mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.
  4. Prüfen Sie die Qualität der geschliffenen Stirnfläche.
    Die Oberfläche muss eben und frei von Kratzern, Rillen und Absplitterungen sein!

Demontage

Montage des IP-Link-Steckers ZS1022-0010 (Clip-Variante) 4:

  1. Setzen Sie mit einem geeigneten Werkzeug an den Aussparungen P oder Q an.
  2. Hebeln Sie den Klemmverschluss einseitig aus dem geschlossenen Steckergehäuse heraus.
    ACHTUNG:
    Beschädigte bzw. verformte Bauteile nach erfolgter Demontage nicht wiederverwenden!
  3. Bereiten Sie den LWL nach erfolgter Demontage erneut gemäß Punkt 1 vor.

Bestellhinweis

ZS1022-0010: IP-Link-Stecker (Clip-Variante), Verpackungseinheit 10 Stück