Verkabelung des IP-Link

IP-Link ist das Sub-Bussystem der Feldbus Boxen. Die Topologie ist eine Ringstruktur. In der Koppler Box (IL230x-Bxxx oder IL230x-Cxxx) befindet sich der IP-Link-Master. Die Erweiterungsboxen (IExxxx) sind Slaves. Es dürfen max. 120 Erweiterungsboxen angeschlossen werden. Berücksichtig werden muss aber auch der Adressraum, den der jeweilige Feldbus-Master zur Verfügung stellt. Der Abstand zwischen zwei Erweiterungsboxen darf 15 Meter nicht überschreiten. Beachten Sie bei Planung und Installation der Erweiterungsboxen, dass die letzte Erweiterungsbox des LWL-Rings wieder an der Koppler Box angeschlossen werden muss.

Aufbau/Topologie

Aufbau einer Linie

Hierbei wird nur jede zweite Erweiterungsboxen angeschlossen. Es ist hierbei zu beachten das sich die maximale Entfernung zwischen zwei Boxen halbiert.

Beispiel

Sie haben 4 Erweiterungsboxen (4 x 15 m = 60 m). Weil nur jede zweite Erweiterungsbox an der Hinleitung angeschlossen wird, ergibt sich für die letzte Erweiterungsbox eine maximale Entfernung von 30 Meter zum Koppler.

Verkabelung des IP-Link 1:

Aufbau eines Rings

Hierbei dürfen die erste und die letzte Erweiterungsbox jeweils maximal 15 Meter von der Koppler Box entfernt sein.

Verkabelung des IP-Link 2:

Technische Daten

IP-Link

 

IP-Link

Baud-Rate

2 MBaud

Medium

Licht

Anzahl der Teilnehmer

max. 120

Länge zwischen zwei Stationen

15 m

Kabel

Kunststoff-Lichtwellenleiter 1000 um - Kern 1-adrig, PU Schutzmantel mit Kevlarfaser Durchmesser 5,5 mm

IP-Link Stecker

zugelassen nur ZS1020-0010

Ausziehkräfte

20 N - 30 N

IP-Link Kabel Z1101

 

Z1101

Außendurchmesser Nennwert

5,5 mm

Mantelwanddicke

1,4 mm

Faser

Kunststoff LWL 980/1000 µm aus PMMA

Ader

PE Aderhülle, Nenndurchmesser 2,2 mm

Temperatur

-20...+70°C

Außenmantelwerkstoff

PUR

Gewicht Nennwert kg/km

25

Zugfestigkeit
(DIN VDE 0888 Teil 100V erf.501)

dauernd 100 N
kurzzeitig 400 N

Biegeradien

Radius minimal 50 mm

Wechselbiegefestigkeit (DIN VDE 0888 Teil100 Verf.509)

30.000 Zyklen

Schleppkettenprüfung

Radius 10 X Dm., 2 Millionen Zyklen

Dämpfung bei 650 nm

< 200 dB/km