IP2512-Bxxx, IE2512
2-Kanal Pulsweiten Ausgang 24 VDC
Die Ausgänge der Module IP25x2 modulieren ein binäres Signal in der Pulsweite. Das Takt- und Pausenverhältnis wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher, der maximalen Ausgangsstrom beträgt 2,5 A je Kanal. Neben der Betriebsart Pulsweitenmodulation können die Ausgänge auch frequenzmoduliert oder zur Schrittmotoransteuerung mit Puls-Richtungsvorgabe betrieben werden. Die Module enthalten zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Taktverhältnis an.
|
Technische Daten |
IP2512-Bxxx / IE2512 |
|---|---|
|
Anzahl der Ausgänge |
2 |
|
Anschluss Signale |
M12 Steckverbinder |
|
Lastart |
ohmsch, induktiv |
|
Nennlastspannung |
24 VDC (-15%/+20%) |
|
Ausgangsstrom |
maximal 2,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
|
Grundfrequenz |
2 Hz ... 80 kHz, Default: 250 Hz |
|
Tastverhältnis |
0 % ... 100 % (Ton > 750 ns, Toff > 500 ns) |
|
Auflösung |
maximal 10 Bit |
|
Freilaufdiode (Ausgang) |
ja |
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M 8 Stecker, 4-polig |
|
Bits im Prozessabbild |
2 x 16 Ausgangsbits für Prozessdaten, |
|
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja |
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C |
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C |
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
|
Einbaulage |
beliebig |
Steckerbelegung siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.