IP230x-Bxxx, IE230x
4 digitale Eingänge (Eingangsfilter 3,0 ms) und 4 digitale Ausgänge, 24 VDC, Imax = 0,5 A
Die digitalen E/A-Module IP230x kombinieren 4 digitale Eingänge mit einem Eingangsfilter von 3 ms und 4 digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A , sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2300), M8 Schraub-Steckverbinder (IP2301) oder M12 Steckverbinder (IP2302).
|
Technische Daten |
IP2300-Bxxx / IE2300 |
IP2301-Bxxx / IE2301 |
IP2302-Bxxx / IE2302 |
|---|---|---|---|
|
Anzahl Ausgänge |
4 Eingänge und 4 Ausgänge | ||
|
Anschluss Ausgänge |
Ø 8 Schnapp-Steckverbinder |
M8 Steckverbinder |
M12 Steckverbinder |
|
Eingangsfilter |
3,0 ms | ||
|
Signale „0“ / „1“ |
-3 ... 5 V / 11 ... 30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN61131-2, Typ 2) | ||
|
Lastart |
ohmsch, induktiv, Lampenlast | ||
|
Nennlastspannung |
24 VDC (20 V ... 29 V) | ||
|
Ausgangsstrom |
maximal 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest | ||
|
Kurzschlussstrom |
typisch 1,5 A | ||
|
Stromaufnahme Lastspannung |
typisch 20 mA pro Kanal | ||
|
Sensorversorgung |
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest | ||
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M8 Stecker,
4-polig | ||
|
Bits im Prozessabbild |
4 Eingangsbits und 4 Ausgangsbits | ||
|
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C | ||
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | ||
|
Einbaulage |
beliebig | ||
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.