Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.0.1

  • IP4112-Bxxx, IE4112 aktualisiert

2.0.0

  • Anzugsmomente für Steckverbinder hinzugefügt
  • UL-Hinweise ergänzt
  • Zubehör erweitert
  • Technische Daten aktualisiert
  • IP-Link LED-Diagnoseanzeigen aktualisiert

1.9.1

  • Systemübersicht aktualisiert

1.9.0

  • Einführung und Signalanschluss des IE2808 aktualisiert
  • Sondervariante IE2808-0001 hinzugefügt
  • Blockschaltbild des IP/IE5109 aktualisiert
  • Montageanleitung für ZS1022 hinzugefügt

1.8.1

  • Mapping des IP5209 korrigiert
  • Beschreibung des Feature-Registers für IP/IE3312 aktualisiert

1.8.0

  • Erweiterungsmodul IE2403 hinzugefügt

1.7.4

  • IL230x-B110 im Kapitel Abmessungen hinzugefügt
  • Kapitel Third Party Produkte aktualisiert

1.7.3

  • Mapping des IE2808 korrigiert

1.7.2

  • Technische Daten des IE2808 aktualisiert
  • Blockschaltbild des IE2808 korrigiert

1.7.1

  • IP/IE1502, Gate-Eingang wird im Status-Byte abgebildet

1.7.0

  • Erweiterungsmodul IE2808 hinzugefügt
  • Montageschiene ZS5300-0001 hinzugefügt
  • IP-Link Direktsteckverbinder ZK1020-0101-1000 hinzugefügt

1.6.2

  • Diagnose-Kapitel erweitert

1.6.1

  • Technische Daten der Feldbus Box Module aktualisiert
  • kleinere Routinekorrekturen (Tippfehler, Rechtschreibung usw.)

1.6.0

  • Registereinstellungen IP/IE5009 korrigiert
  • kleinere Routinekorrekturen (Tippfehler, Rechtschreibung usw.)

1.5

  • Nummerierung der Kanäle in den Beschreibungen der Mappings an Darstellung in TwinCAT und KS2000 angepasst
  • kleinere Routinekorrekturen (Tippfehler, Rechtschreibung usw.)

1.4

  • Beschreibung der Mappings um Ethernet erweitert

1.3

  • Erweiterung der Spezifikation des IP-Link auf 15 Meter
  • Kapitel zu IP-Link überarbeitet und ergänzt
  • Registerbeschreibung für die Module IP/IE3202 korrigiert

1.2

  • Beschreibung von Control- und Status-Bytes aller Module überarbeitet
  • Beschreibung von Mapping und Konfiguration der Module IP/IE2512 und IP/IE5009 aktualisiert

1.1

  • Beschreibung der Mappings an die Registerdarstellung in der Konfigurations-Software KS2000 angepasst

1.0

  • weitere Feldbus Box Module ergänzt

0.8

  • erste Vorabversion