Übersicht Beckhoff Steckverbinder für EtherCAT Systeme
Beckhoff empfiehlt folgende Steckverbinder für den Einsatz an EtherCAT-Systemen.
![]() | Datenblätter und Dokumentationen zu Steckverbindern Die technischen Daten der hier empfohlenen Steckverbinder entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern und Dokumentationen, die Ihnen auf unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer) zum Download zur Verfügung stehen. |
Bezeichnung | Stecker |
---|---|
ZS190-0003 | RJ45-Stecker, 4-polig, IP 20, feldkonfektionierbar |
ZS190-0005 | RJ45-Stecker, 8-polig, IP 20, feldkonfektionierbar, geeignet für Gigabit-Ethernet |
ZS190-0004 | M12-Stecker, 4-polig, IP67, feldkonfektionierbar, d-codiert |
ZS190-0006 | M8-Stecker, 4-polig, IP67, feldkonfektionierbar |
Tabelle 1: Empfohlene Steckverbinder, Übersicht
ZS1090-0003

ZS1090-0005

ZS1090-0004

ZS1090-1006

Empfohlene Schaltschrankdurchführungen
ZK1090-6292-0000

ZK1090-6294-0000

![]() | Möglichst wenig Übergangsstellen Geben Sie bei Schaltschrankdurchführungen, solchen mit nur einer Übergangsstelle, also einfachem Stecker/Buchse-Übergang den Vorzug (siehe ZK1090-6292). |