Übersicht Beckhoff Kabel für EtherCAT Systeme RJ45/M8
Beckhoff empfiehlt folgende Kabel für den Einsatz an EtherCAT-Systemen.
![]() | Datenblätter und Dokumentationen zu Kabeln Die technischen Daten der hier empfohlenen Kabel entnehmen Sie bitte den zugehörigen Datenblättern und Dokumentationen, die Ihnen auf unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer) zum Download zur Verfügung stehen. |
Bezeichnung | Kabel |
|---|---|
ZB9010 | Industrial-Ethernet / EtherCAT-Kabel, für feste Verlegung, CAT 5e, 4-adrig |
ZB9020 | Industrial-Ethernet / EtherCAT-Kabel, schleppkettentauglich, CAT 5e, 4-adrig |
ZB9030 | EtherCAT/Ethernet-Kabel, PVC, geschirmt |
ZB9031 | EtherCAT/Ethernet-Kabel, PUR, schleppkettentauglich, geschirmt |
ZB9032 | EtherCAT/Ethernet-Kabel, PUR, schleppkettentauglich, Highflex |
Abb.14: ZK1090-9191-xxxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-9191-0001 | 0,17 m |
ZK1090-9191-0002 | 0,26 m |
ZK1090-9191-0005 | 0,5 m |
ZK1090-9191-0010 | 1,0 m |
ZK1090-9191-0020 | 2,0 m |
ZK1090-9191-0030 | 3,0 m |
ZK1090-9191-0050 | 5,0 m |
ZK1090-9191-0100 | 10,0 m |
ZK1090-9191-0150 | 15,00 m |
ZK1090-9191-0200 | 20,00 m |
ZK1090-9191-0250 | 25,00 m |
ZK1090-9191-0300 | 30,00 m |
ZK1090-9191-0350 | 35,00 m |
ZK1090-9191-0400 | 40,00 m |
ZK1090-9191-0450 | 45,00 m |
ZK1090-9191-0500 | 50,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.15: ZK1090-6161-xxxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-6161-0005 | 0,50 m |
ZK1090-6161-0010 | 1,00 m |
ZK1090-6161-0015 | 1,50 m |
ZK1090-6161-0020 | 2,00 m |
ZK1090-6161-0025 | 2,50 m |
ZK1090-6161-0030 | 3,00 m |
ZK1090-6161-0035 | 3,50 m |
ZK1090-6161-0040 | 4,00 m |
ZK1090-6161-0045 | 4,50 m |
ZK1090-6161-0050 | 5,00 m |
ZK1090-6161-0060 | 6,00 m |
ZK1090-6161-0100 | 10,00 m |
ZK1090-6161-0120 | 12,00 m |
ZK1090-6161-0150 | 15,00 m |
ZK1090-6161-0200 | 20,00 m |
ZK1090-6161-0250 | 25,00 m |
ZK1090-6161-0300 | 30,00 m |
ZK1090-6161-0400 | 40,00 m |
ZK1090-6161-0999 | 100,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.16: ZK1090-6292-xxxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-6292-0005 | 0,50 m |
ZK1090-6292--0020 | 2,00 m |
ZK1090-6292--0050 | 5,00 m |
ZK1090-6292--0100 | 10,0 m |
ZK1090-6292--0300 | 30,0 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.17: ZK1090-3131-3xxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-3131-3010 | 1,00 m |
ZK1090-3131-3015 | 1,50 m |
ZK1090-3131-3020 | 2,00 m |
ZK1090-3131-3030 | 3,00 m |
ZK1090-3131-3040 | 4,00 m |
ZK1090-3131-3050 | 5,00 m |
ZK1090-3131-3075 | 7,50 m |
ZK1090-3131-3100 | 10,00 m |
ZK1090-3131-3150 | 15,00 m |
ZK1090-3131-3200 | 20,00 m |
ZK1090-3131-3250 | 25,00 m |
ZK1090-3131-3300 | 30,00 m |
ZK1090-3131-3350 | 35,00 m |
ZK1090-3131-3400 | 40,00 m |
ZK1090-3131-3450 | 45,00 m |
ZK1090-3131-3500 | 50,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.18: ZK1090-3191-3xxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-3191-3003 | 0,30 m |
ZK1090-3191-3005 | 0,50 m |
ZK1090-3191-3010 | 1,00 m |
ZK1090-3191-3020 | 2,00 m |
ZK1090-3191-3050 | 5,00 m |
ZK1090-3191-3100 | 10,00 m |
ZK1090-3191-3200 | 20,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.19: ZK1090-3100-3xxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-3100-3010 | 1,00 m |
ZK1090-3100-3020 | 2,00 m |
ZK1090-3100-3050 | 5,00 m |
ZK1090-3100-3080 | 8,00 m |
ZK1090-3100-3100 | 10,00 m |
ZK1090-3100-3200 | 20,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.17: ZK1090-3131-0xxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-3131-0001 | 0,13 m |
ZK1090-3131-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3131-0003 | 0,30 m |
ZK1090-3131-0004 | 0,40 m |
ZK1090-3131-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3131-0006 | 0,60 m |
ZK1090-3131-0007 | 0,70 m |
ZK1090-3131-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3131-0013 | 1,30 m |
ZK1090-3131-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3131-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3131-0025 | 2,50 m |
ZK1090-3131-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3131-0040 | 4,00 m |
ZK1090-3131-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3131-0055 | 5,50 m |
ZK1090-3131-0060 | 6,00 m |
ZK1090-3131-0070 | 7,00 m |
ZK1090-3131-0075 | 7,50 m |
ZK1090-3131-0090 | 9,00 m |
ZK1090-3131-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3131-0110 | 11,00 m |
ZK1090-3131-0150 | 15,00 m |
ZK1090-3131-0155 | 15,50 m |
ZK1090-3131-0165 | 16,50 m |
ZK1090-3131-0200 | 20,00 m |
ZK1090-3131-0205 | 20,50 m |
ZK1090-3131-0250 | 25,00 m |
ZK1090-3131-0285 | 28,50 m |
ZK1090-3131-0300 | 30,00 m |
ZK1090-3131-0350 | 35,00 m |
ZK1090-3131-0400 | 40,00 m |
ZK1090-3131-0450 | 45,00 m |
ZK1090-3131-0500 | 50,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.18: ZK1090-3191-0xxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-3191-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3191-0004 | 0,40 m |
ZK1090-3191-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3191-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3191-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3191-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3191-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3191-0035 | 3,50 m |
ZK1090-3191-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3191-0070 | 7,00 m |
ZK1090-3191-0080 | 8,00 m |
ZK1090-3191-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3191-0120 | 12,00 m |
ZK1090-3191-0125 | 12,50 m |
ZK1090-3191-0150 | 15,00 m |
ZK1090-3191-0160 | 16,00 m |
ZK1090-3191-0165 | 16,50 m |
ZK1090-3191-0170 | 17,00 m |
ZK1090-3191-0200 | 20,00 m |
ZK1090-3191-0205 | 20,50 m |
ZK1090-3191-0250 | 25,00 m |
ZK1090-3191-0285 | 28,50 m |
ZK1090-3191-0300 | 30,00 m |
ZK1090-3191-0400 | 40,00 m |
ZK1090-3191-0500 | 50,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
Abb.19: ZK1090-3100-0xxxBezeichnung | Länge |
|---|---|
ZK1090-3100-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3100-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3100-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3100-0070 | 7,00 m |
ZK1090-3100-0080 | 8,00 m |
ZK1090-3100-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3100-0150 | 15,00 m |
ZK1090-3100-0300 | 30,00 m |
ZK1090-3100-0400 | 40,00 m |
ZK1090-3100-0500 | 50,00 m |
Alle verfügbaren Längen entnehmen Sie bitte dem Katalog, der Preisliste oder unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer).
![]() | Weitere Kabel Informationen über weitere Ausführungen und Längen finden Sie auf unserer Homepage (https://www.beckhoff.com/zubehoer) und in der Preisliste. |
