Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.5.0

- Update Kapitel „Komponenten“
- Strukturupdate

2.4.0

- Update Kapitel „Komponenten“
- Strukturupdate

2.3

- Update Kapitel „Zusammenfassung“
- Strukturupdate

2.2

- Update Kapitel „Komponenten“
- Update Sicherheitshinweise
- Strukturupdate

2.1

- Update Kapitel „Zusammenfassung“
- Strukturupdate

2.0

- Migration in ST4
- Ergänzungen
- Strukturupdate

1.8

- Ergänzungen Kapitel
• "Messungen an der Leitungsstrecke"
• "Verwendung DTX1800/DSX5000"
• "Hinweise zur Zertifizierung"

1.7

- Normenübersicht ergänzt

1.6

- Korrekturen & Ergänzungen

1.5

- Ergänzungen

1.4

- Ergänzungen

1.3

- Ergänzungen

1.2

- Angaben Schirmung

1.1

- Channeladapter statt PL Adapter zur Standard Messung

1.0

- öffentliche Version

0.1

- vorläufige Dokumentation