Versionsidentifikation von EJ-Modulen
Produktgruppe | Beispiel | ||
|---|---|---|---|
Produktbezeichnung | Version | Revision | |
EtherCAT-Koppler | EJ1101 | -0022 | -0016 |
Digital-Eingangs-Module | EJ1008 | -0000 | -0017 |
Digital-Ausgangs-Module | EJ2521 | -0224 | -0016 |
Analog-Eingangs-Module | EJ3318 | -0000 | -0017 |
Analog-Ausgangs-Module | EJ1434 | -0000 | -0019 |
Sonderfunktions-Module | EJ6224 | -0090 | -0016 |
Motor-Module | EJ7211 | -9414 | -0029 |
Bezeichnung
Beckhoff EtherCAT-Steckmodule verfügen über eine 14-stellige technische Bezeichnung, die sich wie folgt zusammensetzt (z. B. EJ1008-0000-0017):
- Bestellbezeichnung:
- Familienschlüssel: EJ
- Produktbezeichnung: Die erste Stelle der Produktbezeichnung dient der Zuordnung zu einer Produktgruppe (z. B. EJ2xxx = Digital - Ausgangsmodul)
- Versionsnummer: Die vierstellige Versionsnummer kennzeichnet verschiedene Produktvarianten
- Revisionsnummer:
Sie wird bei Änderungen am Produkt hochgezählt.
Die Bestellbezeichnung und Revisionsnummer werden auf der Seite der EtherCAT-Steckmodule aufgebracht, siehe folgende Abbildung (A und B).
Abb.17: Bestellbezeichnung (A), Revisionsnummer (B) und Seriennummer (C) am Beispiel EJ1008Hinweise
- die oben genannten Elemente ergeben die technische Bezeichnung, im Folgenden wird das Beispiel EJ1008-0000-0017 verwendet.
- Davon ist EJ1008-0000 die Bestellbezeichnung, umgangssprachlich bei „-0000“ dann oft nur EJ1008 genannt.
- Die Revision -0017 gibt den technischen Fortschritt wie z. B. Feature-Erweiterung in Bezug auf die EtherCAT Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet.
Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders z. B. in der Dokumentation angegeben.
Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht.
Die Revision wird auf der Seite der EtherCAT-Steckmodule aufgebracht, siehe folgende Abbildung. - Produktbezeichnung, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.
Seriennummer
Die 8-stellige Seriennummer ist auf dem EtherCAT-Steckmodul auf der Seite aufgedruckt (s. folgende Abb. C). Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module einer Charge.
Abb.17: Bestellbezeichnung (A), Revisionsnummer (B) und Seriennummer (C) am Beispiel EJ1008Seriennummer | Beispiel Seriennummer: 08 15 08 16 |
|---|---|
KK - Produktionswoche (Kalenderwoche) | 08 - Produktionswoche 08 |
YY - Produktionsjahr | 15 - Produktionsjahr 2015 |
FF - Firmware-Stand | 08 - Firmware-Stand 08 |
HH - Hardware-Stand | 16 - Hardware-Stand 16 |