Allgemeines

TwinCAT unterstützt zur einfachen und schnellen Inbetriebnahme den Anwender durch einige Default-Einstellungen und Automatismen. In den meisten Fällen sind diese Einstellungen ausreichend für einen stabilen Anlagenbetrieb.
Für kundenspezifische Behandlung oder Sonderverhalten sei hier auf diese Einstellungen, ihre Auswirkungen und die Einstellmöglichkeiten hingewiesen. Folgende Themen werden behandelt:

Für einen regulären ordnungsgemäßen Betrieb des EtherCAT Systems sind folgende Elemente zu prüfen:

Element

Kontrollmöglichkeit online/Inbetriebnehmer

Kontrollmöglichkeit durch Applikation

TwinCAT auf dem Zielsystem im RUN-State (oder CONFIG/FREERUN)

TwinCAT Icon auf dem Zielsystem
(nicht Programmiersystem!) ist grün bzw. blau
System Manager Angabe grün bzw. blau/rot blinkend (FreeRun)

Allgemeines 1:

Applikation prüft über ADS TwinCAT Zustand

der EtherCAT Master im State OP

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, A

Abfrage EcMasterState über ADS
(PLC: Baustein aus TcEtherCAT.lib)
ADS NetId des EcMasters bekannt aus Device Infodaten (s. Abb Online Diagnose EtherCAT Device )

alle EtherCAT Slaves im State OP

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, B

Abfrage EcSlavesState über ADS
(PLC: Baustein aus TcEtherCAT.lib)

die zyklischen Telegramme entsprechend der Zykluszeit werden verschickt

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, C

Abfrage über ADS

gelegentlich werden azyklische Telegramme verschickt

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, D

Abfrage über ADS

keine oder wenige LostFrames/CRC in den Slaves

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, D

Abfrage über ADS

EtherCAT DevState = 0

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, E

Link in die überwachende Task

alle WorkingCounter der Slaves = 0 durchgehend

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, F

Link in die überwachende Task
oder Sammel-Information Frm0WcState aus den EcMaster Inputs

keine auffälligen Ausgaben im Logger-Fenster

 

 -
(Ursachen für Loggerausgaben werden bei korrekter Diagnose über andere Wege festgestellt)

keine Zykluszeitüberschreitungen

 

PLC: Einbindung TcUtilities.lib, dadurch eingeloggt Zugriff auf SystemInfo und SystemTaskInfoArr[]

keine Ebus-Strom Überschreitung

s. Abb. Online Diagnose EtherCAT Device, G

 -

div. Watchdogs eingehalten (Klemmen standard 100 ms, FSoE mit Rückbestätigung 100 ms)

 

wird durch Überwachung der States festgestellt

Allgemeines 2:Abb.166: Online Diagnose EtherCAT Device

Die Standard-Automatismen im System Manager stellen diesen Zustand her sobald die Konfiguration aktiviert wurde und TwinCAT in RUN/CONFIG versetzt wird.