Bezug/Update der Elemente

Die drei Elemente können bezogen werden:

HW:

FW:

ESI/XML:

Hinweis

Never touch a running system!

Ein Update von Firmware oder Revision sollte nur bei begründetem Anlass vorgenommen werden.

Wenn beides geändert wird, ist in der Regel zuerst die Firmware, dann die XML/Revision im EEPROM zu ändern. Hinweise in der Dokumentation sind zu beachten!

Ein Anspruch auf Herausgabe von Informationen zu HW/FW/Revisionssänderungen besteht gegenüber Beckhoff nicht.

Bezug/Update der Elemente 1:

Download ESI-Beschreibungen

Die Firma Beckhoff stellt auf Ihrer Website den aktuellen Stand der ESI-Gerätebeschreibungen zum Download zur Verfügung. Damit stehen diese ESI jedem EtherCAT-Anwender, jedem Konfigurationsersteller und jedem Kunden zur Verfügung. Es ist aber empfehlenswert, dass Konfigurationsersteller/Programmierer intern in Ihrer Firma/Betrieb/Konzern klären welche Revisionsstände zur firmeninternen Anwendung freigegeben werden sollen, damit in ausgelieferten Maschinen über die Jahre ein einheitlicher Konfigurationsstand gepflegt werden kann. Dies vereinfacht die Ersatzteilhaltung.