Smart View

Dieser Dialog zeigt die Einstellungen, die im EEPROM des EtherCAT-Slave-Controllers (ESC) gespeichert sind.

Smart View 1:Abb.342: Advanced Settings: „Smart View“-Dialog

Config Data (evaluated from ESC)

Dieser Abschnitt zeigt interne Parameter des EtherCAT-Slave-Controllers (ESC) an.

SPI / 8 / 18 µC Interface

Dieser Abschnitt zeigt interne Parameter des 16 Bit Prozessdaten-Interfaces an:

32 Bit Interface

Dieser Abschnitt zeigt interne Parameter des 32 Bit Prozessdaten-Interfaces an:

Sync Signal Configuration

Dieser Abschnitt zeigt interne Parameter zur Konfiguration des Sync-Signals an:

Schaltflächen für das EEPROM

Device Identity (hex)

Dieser Abschnitt zeigt Informationen zur EtherCAT-Gerät an.

Mailbox

Zeigt an, welche Varianten der Mailbox-Kommunikation unterstützt werden.

Bootstrap Configuration

Konfiguration für den Bootstrap-Mode (z. B. Firmware-Update)

Standard Configuration

Konfiguration für den regulären Betrieb (Prozessdatenübertragung oder Mailbox-Betrieb)