FMMU / SM

Dieser Dialog zeigt die aktuelle Konfiguration der Fieldbus Memory Management Units (FMMU) und der Sync-Manager (SM) an und erlaubt Ihnen diese zu ändern.

FMMU / SM 1:Abb.340: Advanced Settings: „FMMU/SM“-Dialog

Konfiguration der FMMUs (obere Liste)

L Start

Spezifiziert von welcher logischen Adresse aus die FMMU beginnt die Daten zu mappen. Das Start-Bit wird passend zur Nummer gesetzt, die dem Punkt folgt (0xnnnnnnnn.Start-Bit)

Lenght

Spezifiziert wie viele Bytes von der logischen Adressierung gemapped werden.

L EndBit

End-Bit der logischen Adresse. Wenn die Logische Adresse zu einem Byte konfiguriert werden soll, muss das Start-Bit auf 0 konfiguriert werden (L Start = 0xnnnnnnnn.0).

P Start

Spezifiziert die Physikalische Adresse, auf die die logische Adresse zeigt.

Flags

RE: Read Enabled
WE: Write enabled

Konfiguration der Sync-Manager (untere Liste)

Start

Spezifiziert von welcher Adresse an der Sync-Channel aktiv ist.

Lenght

Länge des Sync-Channels in Byte. Wenn der Sync-Channel nicht aktiviert ist, ist die Länge 0.

Data

Zum Sync-Channel zu schreibende Konfigurationsdaten.

Master

(in Vorbereitung)