Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

5.6

  • Ergänzung Kapitel „Systemübersicht“
  • Strukturupdate

5.5

  • Ergänzung Kapitel „Kanäle in Info Data einblenden“
  • Strukturupdate

5.4

  • Update Kapitel „Einrichtung im TwinCAT Systemmanager“
  • Strukturupdate

5.3

  • Ergänzung Beispielprogramm
  • Strukturupdate

5.2

  • Kapitel „Distributed Clocks“, “TwinCAT & Zeit“ aktualisiert

5.1

  • Kapitel „TwinCAT Quick Start“ ergänzt

5.0

  • Migration
  • Update Struktur

4.4

  • Update Kapitel "Interne und externe EtherCAT Synchronisierung"

4.3

  • Anpassung CurTaskTime

4.2

  • Aktualisierung Ordner-Struktur

4.1

  • Ergänzungen Kapitel "Hinweise ESI-Gerätebeschreibung"
  • Kapitel "EtherCAT AL Status Codes" hinzugefügt

4.0

  • Ergänzungen Kapitel "Einrichtung im TwinCAT System Manager"

3.3

  • Ergänzung Kapitel "Versionsidentifikation EtherCAT Geräte - online"

3.2

  • Ergänzung Kapitel "Hot Connect, Fast Hot Connect"

3.1

  • Ergänzung Kapitel "Online Konfigurationserstellung 'Scannen' "

3.0

  • Ergänzung Kapitel "EtherCAT Diagnose"

2.9

  • Ergänzung Beispielprogramm

2.8

  • Ergänzung Kapitel "CoE-Interface - Parameterverwaltung im EtherCAT System"

2.7

  • Ergänzung Kapitel "Identifizierung der aktuellen Anschlussstelle"

2.6

  • Ergänzung Hinweis Logger-Fenster"

2.5

  • Ergänzung Kapitel "Settings EtherCAT PDO"

2.4

  • Ergänzung Kapitel "EtherCAT"

2.3

  • Ergänzung Kapitel  "Kabel-Redundanz"

2.2

  • Ergänzung Kapitel  "EtherCAT Datenaustausch"

2.1

  • Ergänzung Kapitel  "DC Unterstützung Buskoppler"

2.0

  • UL Hinweis ergänzt
  • Ergänzung Beispiel

1.9

  • Kapitel "Firmware" aktualisiert
  • Ergänzung Beispiel

1.8

  • Kapitel "Kabel-Redundanz" ergänzt

1.7

  • CoE Grundlagen ergänzt

1.6

  • Korrekturen TwinCAT-Zeiten

1.5

  • Ergänzung Beispiele

1.4

  • Korrekturen TwinCAT-Zeiten

1.3

  • TwinCAT 2.11 Beschreibung hinzugefügt

1.2

  • Beschreibung HotConnect hinzugefügt
  • FastMode ergänzt

1.1

  • Beschreibung Master Kabel-Redundanz hinzugefügt

1.0

  • Korrekturen, erste Veröffentlichung