Gehäuse
Abb.10: Klemmengehäuse EtherCAT-Klemmen
Gehäusebeispiel | Bezeichnung | Abmessungen B x H x T | Verdrahtung |
|---|---|---|---|
EL1008 | Klemmengehäuse | ca. 12 mm x 100 mm x 70 mm | schraublose Federkrafttechnik |
ES2008 | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtung | ca. 12 mm x 100 mm x 70 mm | schraublose Federkrafttechnik |
EL7047 | Klemmengehäuse, doppelte Breite | ca. 24 mm x 100 mm x 70 mm | schraublose Federkrafttechnik |
EL7201 | HD-Gehäuse | ca. 12 mm x 100 mm x 70 mm | werkzeuglose Federklemmstellen |
EL7221-9014 | HD-Gehäuse, doppelte Breite | ca. 24 mm x 100 mm x 70 mm | werkzeuglose Federklemmstellen |
EL1862 | HD-Gehäuse mit Stiftleiste | ca. 12 mm x 100 mm x 70 mm | Stiftleiste |
EL6731 | KM-Gehäuse | ca. 24 mm x 100 mm x 52 mm | diverse Steckverbinder |
ELM3544 | ELM-Gehäuse | ca. 30 mm x 100 mm x 95 mm | Käfigzugfeder, Push-in |
Details zur Verdrahtung siehe Kapitel Montage und Verdrahtung