Typische Fragen
Wie kann ich bei einem PROFINET-Fehler die Ausgänge im aktuellen Zustand belassen?
Siehe Parameter „PN error behavior“ im Kapitel Einstellungen.
Wie kann ich das Mapping eines EtherCAT-Geräts umstellen?
Per Default wird immer das Standard-Mapping angehängt. Wenn andere Mappings möglich sind, müssen Sie zuerst das Standard-Mapping auf Ihrem Konfigurator löschen und dann das neue Submodul einfügen.
Woher bekomme ich die GSDML-Datei?
Die GSDML-Datei finden Sie auf www.beckhoff.com.
Wo finde ich die MAC-Adresse der ER9320-0022?
Die MAC-Adresse ist auf der Box aufgedruckt.
Wozu dient der microSD-Kartenslot?
Über den microSD-Kartenslot können Firmware-Updates aufgespielt werden.
Ich habe ein EtherCAT-Gerät von einer Fremdfirma, kann ich das auch anschließen?
Nein, Geräte von anderen Herstellern können nur mit einem CX verwendet werden: CX8093 oder ähnliche Produkte.
Ich möchte Antriebsklemmen/Antriebe an der ER9320-0022 betreiben, ist das möglich?
Nein, verwenden Sie dafür einen CX mit entsprechender Performanz; z.B. einen CX9020 oder größer.
Ich möchte TwinSAFE-Komponenten an der ER9320-0022 betreiben, ist das möglich?
Nein, TwinSAFE-Komponenten benötigen zum Konfigurieren ein TwinCAT-System. Verwenden Sie den CX8093.
Wie stelle ich fest, dass EtherCAT einen Fehler hat?
Im DAP der ER9320-0022 gibt es ein Status-Wort. Hier wird ein Bit gesetzt, wenn ein EtherCAT-Fehler auftaucht. Weitere Informationen über den Fehler kann man durch PROFINET-Alarme erhalten.