Konfiguration

Um den Multikonfigurationsmodus zu verwenden, stellen Sie im DAP (Device Access Point) unter „ER9320 Settings“ den Parameter „MultiConfigurationMode“ auf „active“.

Es gibt zwei Möglichkeiten, EtherCAT-Geräte zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Option 1

Dies ist eher die Variante zum Testen, da hier die Hardware-Konfiguration angepasst werden muss, was eigentlich vermieden werden sollte.

Im DAP gibt es die Einstellung Multi-Configuration-Mode mit den Slots. Hier können Sie EtherCAT-Klemmen die projektiert, aber nicht vorhanden sind deaktivieren.

Bei einigen PROFINET-Controllern muss das beim Starten erfolgen, es gibt aber auch PROFINET-Controller, die das zur Laufzeit erlauben, was das Testen wesentlich vereinfacht. Das Deaktivieren/Aktivieren von Klemmen zur Laufzeit ist ein Feature des PROFINET-Controllers und kann je nach Hersteller des PROFINET Controllers möglich bzw. nicht möglich sein.

Option 2

Die Konfiguration wird von der SPS über die Record Daten verschickt. Auch hier bieten die Hersteller verschiedene Wege an. Kontaktieren Sie hierzu den Hersteller Ihres PROFINET-Controllers, falls Sie dazu Fragen haben.
Erforderlich für Option 2 ist, dass Ihr PROFINET-Controller den Zugriff auf die Record Daten erlaubt und unterstützt.

PROFINET Record Daten (Write Request)

Wert

Bedeutung

Slot*

0

Slot Nummer, immer "0"

SubSlot*

1

Sub Slot Nummer, immer "1"

Index

0#2010

PROFINET Index Nummer

Lenght

variable

Länge der Daten die Folgen

Daten

Jede Busklemme benötigt 2 Bit:
00bin Klemme vorhanden

10bin Klemme nicht vorhanden

Aktivieren/Deaktivieren der EtherCAT Teilnehmer

* Bei einigen PROFINET Controllern werden diese Daten automatisch aus der GSDML entnommen und müssen nicht projektiert werden.

Vorgehensweise

Nach dem Sie die Station projektiert haben, sind folgende Schritte notwendig.

Wird die Maschine im maximalen Ausbau (mit allen Optionen) bestellt, muss in der Regel nichts gemacht werden, da die Hardware mit der Projektierung übereinstimmt.

Ist eine der Optionen nicht enthalten, so unterscheiden sich Hardware und Projektierung. Der PROFINET-Koppler zeigt dies über die Meldung "Module Difference".
Deaktivieren Sie nun die Klemmen, die nicht vorhanden sind. Sobald dies erfolgt ist wird die Meldung "Module Difference" vom Koppler entfernt. Bleibt die Meldung "Module Difference" erhalten, so haben Sie eventuell den falschen Slot oder zu wenige Slots deaktiviert.

Konfiguration 1:

Keine SubSlots

SubSlots werden nicht mitgezählt und können für den Multikonfigurationsmodus auch nicht verwendet werden.
Es können nur Slots verwendet werden, dabei ist es egal ob ein Modul SubSlots verwendet oder nicht.

Konfiguration 2:

Kein Shared Device

Das Feature Shared Device kann bei der Verwendung des Multikonfigurationsmodus nicht verwendet werden.

Konfiguration 3:

Keine Pack oder (*)-Klemmen

Pack- oder (*)-Klemmen dürfen im Multikonfigurationsmodus nicht verwendet werden.