Steckverbinder

Hinweis

Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das EtherCAT-/ EtherCAT P-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen!

Die Einspeisung und Weiterleitung von EtherCAT P erfolgt über zwei M8-Buchsen am oberen Ende der Module:

Die Metallgewinde der EtherCAT P M8-Buchsen sind intern per hochimpedanter RC-Kombination mit dem FE-Anschluss verbunden. Siehe Kapitel Funktionserdung (FE).

Steckverbinder 1:

1 - Eingang

2 - Weiterleitung

Kontaktbelegung

Steckverbinder 2:
M8-Buchse, P-kodiert

Kontakt

Signal

Spannung

Aderfarbe 1)

1

Tx +

GNDS

gelb

2

Rx +

GNDP

weiß

3

Rx -

UP: Peripheriespannung, +24 VDC

blau

4

Tx -

US: Steuerspannung, +24 VDC

orange

Gehäuse

Schirm

Schirm

Schirm

1) Die Aderfarben gelten für EtherCAT P-Leitungen und ECP-Leitungen von Beckhoff.