Modulübersicht
Modul | Nennstrom pro Phase | Spitzenstrom pro Phase | Microstepping |
---|---|---|---|
EPP7041-1002 | 1,0 A | 1,5 A | bis zu 64-fach |
EPP7041-3002 | 3,5 A | 5,0 A | bis zu 256-fach |
Modul | Nennstrom pro Phase | Spitzenstrom pro Phase | Microstepping |
---|---|---|---|
EPP7041-1002 | 1,0 A | 1,5 A | bis zu 64-fach |
EPP7041-3002 | 3,5 A | 5,0 A | bis zu 256-fach |