Digital-Kombi-Kanäle (nur EPP6224-0522)

VORSICHT

Gefahr der Versorgungsspannungs-Rückspeisung

Wenn Sie einen angeschlossenen Sensor aus einer externen Spannungsquelle versorgen, kann diese externe Spannung über den Digital-Kombi-Kanal (Pin 2 oder Pin 4) auf UP zurückspeisen.

Dadurch kann UP auch bei abgeschalteter UP-Spannungsversorgung (z. B. über Not‑Aus) weiterhin anliegen. Die Box und andere an UP angeschlossene Geräte werden ggf. unbemerkt weiterhin versorgt. Verletzungen und Sachschäden sind möglich.

  • Angeschlossene Sensoren ausschließlich aus der Versorgungsspannung an Pin 1 versorgen.
Digital-Kombi-Kanäle (nur EPP6224-0522) 1:

An den M12-Buchsen X03, X04, X07 und X08 stehen jeweils zwei Digital-Kombi-Kanäle zur Verfügung. Jeder Digital-Kombi-Kanal kann wahlweise als Digital-Eingang oder als Digital-Ausgang betrieben werden.

Pinbelegung

Digital-Kombi-Kanäle (nur EPP6224-0522) 2:

Pin

Symbol

Funktion

1

+24 V Up

Sensorversorgung: 24 VDC aus UP

2

In-/Output B

Digital-Eingang / Digital-Ausgang

3

GNDp

GNDP

4

In-/Output A

Digital-Eingang / Digital-Ausgang

5

Funktionserdung

An Pin 5 steht dasselbe Erdpotenzial zur Verfügung, das an den Funktionserdungs-Anschlüssen der Box angelegt ist (Funktionserdung (FE)).

Kurzschlussverhalten