Standard-Objekte
1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UDINT | RO | 0x89134C18 (2299743256dez) |
1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING(12) | RO | EPP6224-0522 |
1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING(2) | RO | - |
100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING(2) | RO | - |
1010 Store parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1010:0 | Store parameters |
| USINT | RO | 0x1 (1dez) |
1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | USINT | RO | 0x1 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | 0x2 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | 0x94B7764 (155940708dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UDINT | RO | - |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UDINT | RO | - |
10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | USINT | RO | 0x1 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | - |
10F2 Backup parameter storage
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F2:0 | Backup parameter storage | - | ARRAY [0..3] OF BYTE | RO | - |
10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | USINT | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | USINT | RO | - |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | USINT | RO | - |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | USINT | RW | - |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOL | RO | - |
10F3:05 | Flags |
| UINT | RW | - |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | - |
10F3:07 | Diagnosis Message 002 | Nachricht 2 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | - |
10F3:08 | Diagnosis Message 003 | Nachricht 3 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | - |
… | … | … | … | … | … |
10F3:13 | Diagnosis Message 014 | Nachricht 14 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | - |
10F3:14 | Diagnosis Message 015 | Nachricht 15 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | - |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | - |
10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | - | ULINT | RO | - |
160n IO RxPDO-Map Outputs Ch.x
- 1600: IO Settings Ch.1
- 1601: IO Settings Ch.2
- 1602: IO Settings Ch.3
- 1603: IO Settings Ch.4
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | IO RxPDO-Map Outputs Ch.x | - | USINT | RO | - |
01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
… | … | … | … | … | … |
3E | SubIndex 062 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
3F | SubIndex 063 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
40 | SubIndex 064 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
1A0n IO TxPDO-Map Inputs Ch.x
- 1A00: TxPDO-Map Inputs Ch.1
- 1A01: TxPDO-Map Inputs Ch.2
- 1A02: TxPDO-Map Inputs Ch.3
- 1A03: TxPDO-Map Inputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | IO TxPDO-Map Inputs Ch.1 | - | USINT | RO | - |
1A00:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
1A00:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
1A00:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
… | … | … | … | … | … |
1A00:3E | SubIndex 062 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
1A00:3F | SubIndex 063 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
1A00:40 | SubIndex 064 |
| UDINT | RW | 0x0000:00, 0 |
1A80 DeviceState TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A80:0 | DeviceState TxPDO-Map Inputs |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A80:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "State Ch1". | UDINT | RO | 0xf100:01, 8 |
1A80:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "State Ch2". | UDINT | RO | 0xf100:02, 8 |
1A80:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "State Ch3". | UDINT | RO | 0xf100:03, 8 |
1A80:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "State Ch4". | UDINT | RO | 0xf100:04, 8 |
1A81 DeviceState TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A81:0 | DeviceState TxPDO-Map Inputs |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A81:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 12 |
1A81:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Device Diag". | UDINT | RO | 0xf101:0d, 1 |
1A81:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 2 |
1A81:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Device State". | UDINT | RO | 0xf101:10, 1 |
1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | USINT | RO | 0x1 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | USINT | RO | 0x2 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | USINT | RO | 0x3 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1C00:05 | SubIndex 005 |
| USINT | RO | 0x3 (3dez) |
1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1C12:01 | SubIndex 001 |
| UINT | RW | 0x16 (22dez) |
1C12:02 | SubIndex 002 |
| UINT | RW | 0x116 (278dez) |
1C12:03 | SubIndex 003 |
| UINT | RW | 0x216 (534dez) |
1C12:04 | SubIndex 004 |
| UINT | RW | 0x316 (790dez) |
1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 |
| UINT | RW | 0x1A (26dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 |
| UINT | RW | 0x11A (282dez) |
1C13:03 | SubIndex 003 |
| UINT | RW | 0x21A (538dez) |
1C13:04 | SubIndex 004 |
| UINT | RW | 0x31A (794dez) |
1C13:05 | SubIndex 005 |
| UINT | RW | 0x801A (32794dez) |
1C13:06 | SubIndex 006 |
| UINT | RW | 0x811A (33050dez) |
1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | USINT | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 2 Event 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event | UINT | RW | 0x1 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns): Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time | UDINT | RW | 0x7A120 (500000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08) | UINT | RO | 0x3 (3dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UDINT | RO | 0x186A0 (100000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:08 | Command | 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Die Entries 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT | RO | - |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT | RO | - |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT | RO | - |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOL | RO | - |
1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | USINT | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden) 2: DC - Synchron with SYNC0 Event 3: DC - Synchron with SYNC1 Event 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) | UINT | RW | 0x22 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 1C32:02 | UDINT | RW | 0x7A120 (500000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0: Free Run wird unterstützt Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08) | UINT | RO | 0x3 (3dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 1C32:05 | UDINT | RO | 0x186A0 (100000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:08 | Command | wie 1C32:08 | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 1C32:11 | UINT | RO | - |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 1C32:12 | UINT | RO | - |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 1C32:13 | UINT | RO | - |
1C33:20 | Sync error | wie 1C32:32 | BOOL | RO | - |
F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
F000:01 | Module index distance |
| UINT | RO | 0x10 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules |
| UINT | RO | 0x8 (8dez) |
F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | - | UDINT | RO | - |
F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
F010:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x4C180000 (1276641280dez) |
F010:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x4C180000 (1276641280dez) |
F010:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x4C180000 (1276641280dez) |
F010:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4C180000 (1276641280dez) |