Informations-Objekte
90n0 IO Info data Ch.x
- 9000: IO Info data Ch.1
- 9010: IO Info data Ch.2
- 9020: IO Info data Ch.3
- 9030: IO Info data Ch.4
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | IO Info data Ch.x |
| USINT | RO | 0x27 (39dez) |
04 | Device ID | Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes. | UDINT | RO | - |
05 | Vendor ID | Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät. | UDINT | RO | - |
20 | IO-Link Revision | Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert. Bit 0-3: MinorRev | USINT | RO | - |
21 | Frame capability | Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported). Bit 0: SPDU | USINT | RO | - |
22 | Min cycle time | Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll. Bit 6 und 7: Time Base
| USINT | RO | - |
23 | Offset time | reserviert | USINT | RO | - |
24 | Process data in length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | USINT | RO | - |
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
25 | Process data out length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | USINT | RO | - |
26 | Reserved | reserviert | UINT | RO | - |
27 | Reserved2 | reserviert | UINT | RO | - |
A0n0 IO Diag data Ch.x
- A000: IO Info data Ch.1
- A010: IO Info data Ch.2
- A020: IO Info data Ch.3
- A030: IO Info data Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | IO Diag data Ch.x |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
A000:01 | IO-Link State | Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine 0: INACTIVE 7: PREOPERATE | USINT | RO | - |
A000:02 | Lost Frames | Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt. | USINT | RO | - |
F100 Diagnosis Status data
Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F100:0 | Diagnosis Status data |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
F100:01 | State Ch1 | IO-Link Statusbyte Ch. 1 | USINT | RO | - |
F100:02 | State Ch2 | IO-Link Statusbyte Ch. 2 | USINT | RO | - |
F100:03 | State Ch3 | IO-Link Statusbyte Ch. 3 | USINT | RO | - |
F100:04 | State Ch4 | IO-Link Statusbyte Ch. 4 | USINT | RO | - |
F101 DeviceState Status data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F101:0 | DeviceState Status data |
| USINT | RO | 0x10 (16dez) |
F101:0D | Device Diag | - | BOOL | RO | - |
F101:10 | Device State | - | BOOL | RO | - |
F900 Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | Info data |
| USINT | RO | 0x1 (1dez) |
F900:01 | IO-Link Version | - | USINT | RO | - |