Konfigurations-Objekte
800n IO Settings Ch.x
- 8000: IO Settings Ch.1
- 8001: IO Settings Ch.2
- 8002: IO Settings Ch.3
- 8003: IO Settings Ch.4
![]() | Empfehlung: Konfiguration mittels Konfigurations-Tool TwinCAT enthält ein grafisches Konfigurations-Tool für IO-Link Master und IO-Link Devices. Mit diesem Tool ist die Konfiguration einfacher und übersichtlicher als über die CoE-Parameter. Siehe Kapitel Konfiguration des IO-Link Masters. |
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0 | IO Settings Ch.x |
| USINT | RO | 0x28 (40dez) |
04 | Device ID | Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Device. | UDINT | RW | - |
05 | Vendor ID | Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers des IO-Link Device. | UDINT | RW | - |
20 | IO-Link Revision | Die Version der IO-Link Spezifikation, gemäß der das IO-Link Gerät kommuniziert. Bit 0-3: MinorRev | USINT | RW | - |
21 | Frame capability | Frame capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported). Bit 0: SPDU | USINT | RW | - |
22 | Min cycle time | Die Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll. Dieser Wert wird in das IO-Link Format für Min Cycle Time übertragen. Bit 6 und 7: Time Base 0x00: Der IO-Link-Master verwendet automatisch die kleinstmögliche Updatezeit des IO-Link-Devices.
| USINT | RW | - |
23 | Offset time | reserviert | USINT | RW | - |
Subindex (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
24 | Process data in length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data in length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | USINT | RW | - |
25 | Process data out length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für "Process data out length" übertragen. Bit 7: Bit 6: Bit 0 bis 4: | USINT | RW | - |
26 | Compatible ID | reserviert | UINT | RW | - |
27 | Reserved | reserviert | UINT | RW | - |
28 | Master Control | Mögliche Werte:
4: IO-Link Port in Kommunikation über das IO-Link Protokoll. | UINT | RW | - |
F820 ADS Server Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F820:0 | ADS Server Settings |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
F820:01 | Net ID | NetId und Port, an die die DiagHistory Messages per Emergency verschickt werden können | ARRAY [0..5] OF BYTE | RW | - |
F820:02 | Port | UINT | RW | - |

